ZHCUA66A March   2021  – May 2022

 

  1.   LMX2571EVM 用户指南
  2.   商标
  3. 1LMX2571EPEVM 评估模块
    1. 1.1 评估模块内容
    2. 1.2 评估设置要求
    3. 1.3 资源
  4. 2设置
    1. 2.1 连接图
    2. 2.2 电源
    3. 2.3 参考时钟
    4. 2.4 射频输出
    5. 2.5 编程
    6. 2.6 评估软件
    7. 2.7 EVM 约束选项
      1. 2.7.1 J11 接头
      2. 2.7.2 J12 接头
  5. 3典型测量
    1. 3.1 默认配置
      1. 3.1.1 环路滤波器
      2. 3.1.2 典型输出
    2. 3.2 附加测试
      1. 3.2.1 FSK 调制
      2. 3.2.2 寄存器读回
  6. 4原理图
  7. 5电路板结构
    1. 5.1 PCB 层堆叠
    2. 5.2 PCB 布局
  8. 6物料清单
  9. 7疑难解答指南
  10.   A 使用不同的参考时钟
  11.   B 参考 PRO
    1.     B.1 输出频率选择
    2.     B.2 输出格式选择
    3.     B.3 典型输出特性
    4.     B.4 固件更新
  12.   C 修订历史记录

LMX2571EVM 用户指南

LMX2571EPEVM 旨在评估 LMX2571-EP 的性能。该电路板由 LMX2571-EP 器件组成。

LMX2571-EP 是一款低功耗、高性能、宽带射频合成器,可生成 10MHz 至 1344MHz 范围内的任何频率。该合成器还可搭配外部 VCO 一起使用。该器件采用单个 3.3V 电源供电,集成了 LDO,且无需板载低噪声 LDO。

除下述元件处,此电路板能够支持扩展的工作温度范围测试。

  • LED
  • uWIRE 插座
  • 接头和短接
  • 带状电缆
GUID-E8EF4ABA-D455-4C33-899F-837F1FA04240-low.png