ZHCUA60B January   2022  – March 2023 TPS61376

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 性能规格
    2. 1.2 修改
    3. 1.3 输入电容器 C8
  4. 2测试设置
    1. 2.1 输入/输出连接器说明
  5. 3示意图和物料清单
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 物料清单
  6. 4电路板布局
  7. 5修订历史记录

摘要

本用户指南介绍了 TPS61376 评估模块 (EVM) 的设置、原理图和布局。该 EVM 有助于评估器件在不同输入电压、输出电压和负载条件下的行为和性能。该 EVM 针对 5V 输入电压和 12V 输出电压应用进行了优化。可以根据数据表修改反馈分压器和补偿网络,以适合其他应用条件。