• Menu
  • Product
  • Email
  • PDF
  • Order now
  • 具有可编程 SRAM 的 TPS23880 高功率 8 通道以太网供电 PSE

    • ZHCSHM4 February   2018

      ADVANCE INFORMATION for pre-production products; subject to change without notice.  

  • CONTENTS
  • SEARCH
  • 具有可编程 SRAM 的 TPS23880 高功率 8 通道以太网供电 PSE
  1. 1特性
  2. 2应用
  3. 3说明
    1.     Device Images
      1.      简化原理图
  4. 4修订历史记录
  5. 5器件和文档支持
    1. 5.1 接收文档更新通知
    2. 5.2 社区资源
    3. 5.3 商标
    4. 5.4 静电放电警告
    5. 5.5 Glossary
  6. 6机械、封装和可订购信息
    1. 6.1 Package Option Addendum
      1. 6.1.1 Packaging Information
      2. 6.1.2 Tape and Reel Information
  7. 重要声明
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
DATA SHEET

具有可编程 SRAM 的 TPS23880 高功率 8 通道以太网供电 PSE

本资源的原文使用英文撰写。 为方便起见,TI 提供了译文;由于翻译过程中可能使用了自动化工具,TI 不保证译文的准确性。 为确认准确性,请务必访问 ti.com 参考最新的英文版本(控制文档)。

1 特性

  • 适用于 3 类或 4 类 PoE 的 IEEE 802.bt(草案)PSE 解决方案 应用
  • 八个独立的 PSE 通道
  • SRAM 可编程存储器
  • 可选的 2 线对或 4 线对端口电源分配
    • 15.4W、30W、45W、60W、75W 或 90W
  • 单一特征和双特征 PD 兼容性
  • 各端口专用的 14 位电流 A2D
    • 固有滤波
    • 2% 电流检测精度
    • 100ms 滚动端口电流平均
    • 用于直流断开的防噪 MPS
  • 1 位和 3 位快速端口关断输入
  • “永不受骗”4 点检测
  • 3% 可编程功率限制精度
  • 浪涌和运算折返保护
  • 425mA 和 1.25A 可选电流限制
  • 端口重映射
  • 自动发现和功率测量
  • 8 位或 16 位 1MHz I2C 通信
  • 灵活的处理器控制运行模式
    • 自动、半自动和手动/诊断
  • 各端口电压监控和遥测
  • –40°C 至 125°C 工作温度

2 应用

  • 企业和 SoHO 交换机和路由器
  • 互联 LED 吸顶灯开关
  • PoE 直通电源模块
  • 网络录像机 (NVR)
  • 无线回程和小型蜂窝网络

3 说明

TPS23880 是一款 8 通道供电设备 (PSE) 控制器,旨在按照 IEEE 802.3bt(草案)标准向以太网电缆提供电力。  这 8 个单独的功率通道能够以 2 线对(1 通道)或 4 线对(2 通道)PoE 端口的方式进行任意组合配置。PSE 控制器可以检测具有某一有效特征的受电设备 (PD),根据其分类确定器件的电源要求并进行供电。

可编程 SRAM 支持通过 I2C 实现现场固件可升级性,从而确保与支持最新 PoE 器件的最大互操作性。  外部 FET 架构可帮助设计人员平衡尺寸、效率、散热和解决方案成本要求。  可编程端口电源限制可在整个工作电压范围内提供稳定的电源限制,并且准确的遥测可确保可靠的系统级电源管理控制。  快速关断 (OSS) 输入可以为要求立即禁用多个端口的 应用 提供多达八个级别的逐端口关断。

端口重映射和与 TPS2388 的引脚对引脚兼容性可轻松实现上一代 PSE 设计的迁移,并支持可互换 2 层 PCB 设计以适应不同系统 PoE 电源配置。

器件信息(1)

器件型号 封装 封装尺寸(标称值)
TPS23880 VQFN (56) 8.00mm x 8.00mm
  1. 如需了解所有可用封装,请参阅产品说明书末尾的可订购产品附录。

Device Images

简化原理图

TPS23880 TPS23880_SimpleDiagram_SLUSD53.gif

 

Texas Instruments

© Copyright 1995-2025 Texas Instruments Incorporated. All rights reserved.
Submit documentation feedback | IMPORTANT NOTICE | Trademarks | Privacy policy | Cookie policy | Terms of use | Terms of sale