ZHCSF36A December 2015 – May 2016 LMR16010
PRODUCTION DATA.
空白
LMR16010 是一款集成高侧 MOSFET 的 60V、1A SIMPLE SWITCHER®降压稳压器。该器件具有 4.3V 至 60V 的宽输入电压范围,适用于从工业到汽车各类 应用 中非稳压电源的电源调节。该稳压器在休眠模式下的静态电流为 40µA,非常适合电池供电类系统。并且在关断模式下具有 1μA 的超低电流,可进一步延长电池使用寿命。该稳压器的可调开关频率范围较宽,这使得效率或外部元件尺寸能够得到优化。内部环路补偿意味着用户不用承担设计环路补偿组件的枯燥工作。并且还能够以最大限度减少器件的外部元件数。精密使能输入简化了稳压器控制和系统电源排序。此外,该器件还内置多种保护 特性: 逐周期电流限制保护、应对功耗过大的热感测和热关断保护以及输出过压保护。
LMR16010 采用带有外露焊盘的 8 引脚 HSOIC 封装,用于实现低热阻。
| 部件号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| LMR16010PDDAR | HSOIC (8) | 4.89mm x 3.90mm |