• Menu
  • Product
  • Email
  • PDF
  • Order now
  • TUSB542 USB Type-CTM 5Gbps 转接驱动器 2:1 多路复用器

    • ZHCSEG8F December   2015  – December 2023 TUSB542

      PRODUCTION DATA  

  • CONTENTS
  • SEARCH
  • TUSB542 USB Type-CTM 5Gbps 转接驱动器 2:1 多路复用器
  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 Pin Configuration and Functions
  6. 5 Specifications
    1. 5.1  Absolute Maximum Ratings
    2. 5.2  ESD Ratings
    3. 5.3  Recommended Operating Conditions
    4. 5.4  Thermal Information
    5. 5.5  Electrical Characteristics, Power Supply Currents
    6. 5.6  Electrical Characteristics, DC
    7. 5.7  Electrical Characteristics, Dynamic
    8. 5.8  Electrical Characteristics, AC
    9. 5.9  Timing Requirements
    10. 5.10 Switching Characteristics
    11. 5.11 Typical Characteristics
      1. 5.11.1 1-Inch Pre Channel
      2. 5.11.2 24-Inch Pre Channel
      3. 5.11.3 32-Inch Pre Channel
  7. 6 Detailed Description
    1. 6.1 Overview
    2. 6.2 Functional Block Diagram
    3. 6.3 Feature Description
      1. 6.3.1 Receiver Equalization
      2. 6.3.2 De-Emphasis Control and Output Swing
      3. 6.3.3 Automatic LFPS Detection
      4. 6.3.4 Automatic Power Management
    4. 6.4 Device Functional Modes
      1. 6.4.1 Disconnect Mode
      2. 6.4.2 U Modes
        1. 6.4.2.1 U0 Mode
        2. 6.4.2.2 U2/U3 Mode
  8. 7 Application and Implementation
    1. 7.1 Application Information
    2. 7.2 Typical Applications, USB Type-C Port SS MUX
      1. 7.2.1 Design Requirements
      2. 7.2.2 Detailed Design Procedure
      3. 7.2.3 Application Curves
    3. 7.3 Typical Application: Switching USB SS Host or Device Ports
      1. 7.3.1 Design Requirements
      2. 7.3.2 Detailed Design Procedure
      3. 7.3.3 Application Curves
    4. 7.4 Power Supply Recommendations
    5. 7.5 Layout
      1. 7.5.1 Layout Guidelines
      2. 7.5.2 Layout Example
  9. 8 Device and Documentation Support
    1. 8.1 接收文档更新通知
    2. 8.2 支持资源
    3. 8.3 Trademarks
    4. 8.4 静电放电警告
    5. 8.5 术语表
  10. 9 Revision History
  11. 10Mechanical, Packaging, and Orderable Information
  12. 重要声明
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
Data Sheet

TUSB542 USB Type-CTM 5Gbps 转接驱动器 2:1 多路复用器

本资源的原文使用英文撰写。 为方便起见,TI 提供了译文;由于翻译过程中可能使用了自动化工具,TI 不保证译文的准确性。 为确认准确性,请务必访问 ti.com 参考最新的英文版本(控制文档)。

1 特性

  • 可为 USB Type-C™ 端口提供 USB 3.1 Gen-1 5Gbps 超高速 (SS) 2:1 多路复用器
  • 支持 USB Type-C 电缆和连接器规范
  • 超低功耗架构:
    • 工作电流 100mA
    • U2/U3 1.3mA
    • 无连接 300μA
  • 高达 9dB 的可选择均衡、去加重功能和高达 6dB 的输出摆幅
  • 集成端接
  • RX 检测功能
  • 用于电源管理的信号监视
  • 无主机或器件端要求 - 支持 USB-C DFP、UFP 或 DRP 端口
  • 单电源电压 1.8V ±10%
  • 工业温度范围:–40°C 至 85°C

2 应用

  • USB 3.1 Gen 1 SS 应用:
    • 电话
    • 平板电脑、平板手机和笔记本电脑
    • 扩展坞

3 说明

TUSB542 是一款具有 USB Type-C 连接器的双通道 USB 3.1 Gen1
(5Gbps)(也称为 USB-C)转接驱动器支持系统。该器件具有信号调节功能,并且能够为 USB Type-C 可换向连接器转换 USB SS 信号。可以使用外部配置通道逻辑控制器通过 SEL 引脚来控制 TUSB542,以便正确复用信号。

TUSB542 包含接收器均衡和发送器去加重功能,用于在发送和接收数据路径上保持信号的完整性。接收器均衡包含多种增益设置,用以克服插入损耗和码间串扰造成的通道性能退化。为了补偿下行传输线路损耗,输出驱动器还支持去加重配置。此外,自动 LFPS 去加重控制有助于实现完全兼容性。

TUSB542 采用超低功耗架构,由 1.8V 电源供电运行时的功耗非常低。该转接驱动器支持低功耗模式,可进一步降低空闲状态下的功耗。

USB Type-C 转接驱动器采用小型超薄封装,非常适用于许多便携类应用。

封装信息
器件型号 封装(1) 封装尺寸(2)
TUSB542 RWQ(X2QFN,18) 2.4mm × 2mm
(1) 有关详细信息,请参阅节 10
(2) 封装尺寸(长 × 宽)为标称值,并包括引脚(如适用)。
GUID-09B9FAA5-A347-4E87-8680-55FB3C158458-low.gif简化版原理图
GUID-9ACA2156-25A2-469E-9B41-31EEB9558FAB-low.png示例应用

4 Pin Configuration and Functions

GUID-98905467-F589-4582-9F44-D6E161EB20BF-low.gif Figure 4-1 RWQ Package,18-Pin X2QFN(Top View)
Table 4-1 Pin Functions
PIN TYPE DESCRIPTION
NAME NO.
VDD18 5 P 1.8V Power Supply
GND PAD G Reference Ground Thermal Pad. Must connect to GND on the board.
SEL 16 Input 2:1 SS MUX control. See Table 1 for signal path settings.210kΩ internal pullup resistor.
H: AP SS signals are connected to Type-C position 1 signals.
L: AP SS signals are connected to Type-C position 2 signals
CNFG_A1 1 Tri-level Input Tri-level configuration input pin A1 (for Ch 1): sets channel 1 (AP to redriver) EQ, DE and OS configurations. Pin has integrated pull-up and pull-down resistors of 105kΩ. Refer to Table 6-2 for configuration settings.
CNFG_B1 4 Tri-level Input Tri-level configuration input pin B1 (for Ch 1): sets channel 1 (AP to redriver) EQ, DE and OS configurations. Pin has integrated pull-up and pull-down resistors of 105kΩ. Refer to Table 6-2 for configuration settings.
CNFG_A2 13 Tri-level Input Tri-level configuration input pin A2 (for Ch 2): sets channel 2 (redriver to device) EQ, DE and OS configurations. Pin has integrated pull-up and pull-down resistors of 10 5kΩ. Refer to Table 6-2 for configuration settings.
CNFG_B2 10 Tri-level Input Tri-level configuration input pin B2 (for Ch 2): sets channel 2 (redriver to device) EQ, DE and OS configurations. Pin has integrated pull-up and pull-down resistors of 105kΩ. Refer to Table 6-2 for configuration settings.
RX_AP+ 18 Diff output Differential output to Application Processor (AP), 5 Gbps SS positive signal
RX_AP- 17 Diff output Differential output to AP, 5Gbps SS negative signal
TX_AP+ 15 Diff input Differential input from AP, 5Gbps SS positive signal
TX_AP- 14 Diff input Differential input from AP, 5Gbps SS negative signal
Rx_Con_1+ 2 Diff input Differential input from Type-C Connector, Position 1, SS positive signal
Rx_Con_1- 3 Diff input Differential input from Type-C Connector, Position 1, SS negative signal
Tx_Con_1+ 6 Diff output Differential output to Type-C Connector, Position 1, SS positive signal
Tx_Con_1- 7 Diff output Differential output to Type-C Connector, Position 1, SS negative signal
Rx_Con_2- 8 Diff input Differential input from Type-C Connector, Position 2, SS negative signal
Rx_Con_2+ 9 Diff input Differential input from Type-C Connector, Position 2, SS positive signal
Tx_Con_2+ 12 Diff output Differential output to Type-C Connector, Position 2, SS positive signal
Tx_Con_2- 11 Diff output Differential output to Type-C Connector, Position 2, SS negative signal

 

Texas Instruments

© Copyright 1995-2025 Texas Instruments Incorporated. All rights reserved.
Submit documentation feedback | IMPORTANT NOTICE | Trademarks | Privacy policy | Cookie policy | Terms of use | Terms of sale