ZHCSBO8A September   2013  – March 2014 DS125BR401A

PRODUCTION DATA.  

  1. 特性
  2. 应用范围
  3. 说明
  4. 修订历史记录
  5. Terminal Configuration and Functions
  6. Specifications
    1. 6.1 Absolute Maximum Ratings
    2. 6.2 Handling Ratings
    3. 6.3 Recommended Operating Conditions
    4. 6.4 Thermal Information
    5. 6.5 Electrical Characteristics
    6. 6.6 Electrical Characteristics — Serial Management Bus Interface
    7. 6.7 Timing Requirements Serial Bus Interface
    8. 6.8 Typical Characteristics
  7. Detailed Description
    1. 7.1 Overview
    2. 7.2 Functional Block Diagram
      1. 7.2.1 Functional Datapath Blocks
    3. 7.3 Feature Description
    4. 7.4 Device Functional Modes
      1. 7.4.1 Terminal Control Mode:
      2. 7.4.2 SMBus Mode:
      3. 7.4.3 MODE operation with SMBus Registers
    5. 7.5 Signal Conditioning Settings
    6. 7.6 Programming
    7. 7.7 Register Maps
      1. 7.7.1 Transfer Of Data Via The SMBus
      2. 7.7.2 SMBus Transactions
      3. 7.7.3 Writing a Register
      4. 7.7.4 Reading a Register
  8. Applications and Implementation
    1. 8.1 Application Information
      1. 8.1.1 Signal Integrity in SAS-3 Applications
      2. 8.1.2 RX-Detect in SAS/SATA Applications
      3. 8.1.3 Signal Integrity in PCIe Applications
      4. 8.1.4 MODE operation with SMBus Registers
    2. 8.2 Typical Application
      1. 8.2.1 Design Requirements
      2. 8.2.2 Detailed Design Procedure
      3. 8.2.3 Application Performance Plots
  9. Power Supply Recommendations
  10. 10Layout
    1. 10.1 Layout Guidelines
    2. 10.2 Layout Example
  11. 11器件和文档支持
    1. 11.1 Trademarks
    2. 11.2 Electrostatic Discharge Caution
    3. 11.3 Glossary
  12. 12机械封装和可订购信息

1 特性

  • 每通道 65mW(典型值)低功耗,具有将未使用的通道断电的选项
  • 线性均衡可在 PCIe 和 SAS 中实现链路协商
  • 支持带外 (OOB) 信令
  • 高级信号调节 B 侧输入输出 (I/O)
    • 6GHz 时,接收高达 24dB 的 CTLE
    • 发射 (Tx) 去加重 (DE) > 10dB
    • Tx 输出电压:700mV 至 1400mV
  • 高级信号调节 A 侧 I/O
    • 6GHz 时,接收高达 10dB 的 CTLE
    • 线性输出驱动
    • 输出电压范围超过 1200mV
    可通过端子选择,EEPROM 或系统管理总线 (SMBus) 接口进行编程
  • 单电源电压:2.5V 或 3.3V
  • -40°C 至 85°C 的工作温度范围
  • 4kV 人体模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 额定电压
  • 10mm x 5.5mm 54 端子超薄四方扁平无引线 (WQFN) 封装内的直通布局布线

2 应用范围

  • SAS/SATA
  • PCI Express
  • 其它速率高达 12Gbps 的私有接口

3 说明

DS125BR401A 是一款极低功率高性能中继器/转接驱动器,此款器件设计用于支持四条信道,这些信道上有速率高达 12Gbps 的高速接口。 B 侧接收器的连续时间线性均衡器 (CTLE) 在 6GHz (12Gbps) 时提供高达 +24dB 的高频增强,并且能够打开一个由于码间干扰 (ISI)(由诸如背板迹线或铜质同轴电缆等互连介质引起)而完全关闭的输入眼型状态。 可编程均衡可在互连通道内的实体布局方面实现最大限度的灵活性。 A 侧通道具有一个 10dB 线性均衡器和线性输出驱动器。

A 侧通道有一个与线性输出驱动器配对使用的 3-10dB 可变线性均衡器。 当在 SAS-3 和 PCIe GEN-3 应用中运行时,DS125BR401A 保留发射信号特性,从而使得主机控制器和端点能够协商发射均衡器系数。 这个链路协商协议的透明管理有助于实现系统级互用性和最小延迟。

可通过端子、软件(SMBus 或 I2C)来轻松应用这个可配置设置,或者通过外部 EEPROM 来载入此设置。 在 EEPROM 模式下,配置信息在加电时被自动载入,这样就免除了对于外部微控制器或软件驱动程序的需要。

器件信息

订货编号 封装 封装尺寸
DS125BR401ANJY WQFN (48) 10mm x 5.5mm

SAS-3 应用

401appds2.gif