ZHCAC82 February 2023 ADS9817
自动测试设备 (ATE) 机架包含各种仪器卡,可用于测试半导体。一个示例是电压-电流 (VI) 源卡。VI 卡的功能是提供精确稳定的电压和电流源,这些源对于测试半导体器件的电气特性至关重要。在测试过程中,VI 卡通常连接到被测器件 (DUT),而该卡提供的电压和电流用于激励 DUT 并使用模数转换器 (ADC) 测量响应。然后,可以分析这些测量结果以确定器件的电气性能,并确定任何潜在缺陷。
VI 卡专为各种应用而设计,具有高精度、高分辨率、快速响应时间等特性,并具有可编程电压和电流范围。某些 VI 卡还包括数据采集和处理功能等附加功能,以便进行更高级的测试和分析。
VI 卡包含多个子系统通道,如图 1-1 所示。更多的 VI 通道可实现 DUT 并行测试,同时减少测试时间和成本。
参数测量单元 (PMU) 会为 DUT 生成激励(电压和电流),并具有模拟信号链来检测来自 DUT 的电压和电流。PMU 可以是单独的元件,也可以集成到应用特定集成电路 (ASIC) 中。精密 ADC 会将 PMU 的模拟测量输出数字化,以确保测试结果可重复且一致,这对于半导体行业的质量控制和制造工艺至关重要。
ADS9817 是一款基于 18 位逐次逼近寄存器 (SAR) 架构的八通道数据采集 (DAQ) 系统。ADS9817 的每个通道都具有一个完整的模拟前端,其中包含过压输入钳位、1MΩ 输入阻抗、独立的可编程增益放大器 (PGA)、可编程低通滤波器 (LPF) 和 ADC 输入驱动器。ADC 还具有一个低漂移精密基准以及一个用于驱动 ADC 的缓冲器。
ADS9817 具有用户可编程的模拟输入范围,支持与 PMU 的模拟测量输出直接连接。这减少了 PMU 输出和 ADC 输入之间额外放大器产生的误差。
在给定的温度范围内,引脚电子子系统的测量精度取决于 PMU 和 ADC 误差的热漂移。散热器可用于减少 PMU 和 ADC 的温度变化。ADC 的测量精度可使用总体未调误差 (TUE) 进行计算,如表 1-1 所示。为了提高精度,PMU 和 ADC 可以共享一个共同的基准电压,如图 1-2 所示。可以使用 VI 卡上的校准电路校准测量中的偏移和增益误差,以提高精度。
条件 | INL (ppm) | 偏移量误差 (ppm) | 增益误差 (ppm) | TUE (ppm) | 精度 |
---|---|---|---|---|---|
25°C 时的 TUE | 9.5 | 25 | 305 | 306 | 0.0306% |
校准后 25°C 时的 TUE | 9.5 | 0 | 0 | 9.5 | 0.0009% |
校准后 25°C ±5°C 时的 TUE | 9.5 | 2.5 | 5 | 11 | 0.0011% |
引脚电子子系统可以使用多路复用器或开关将多个 PMU 输出连接到一个 ADC 通道,如图 1-2 所示。这样可以增加 VI 卡上引脚电子器件的通道数。采样率和模拟输入带宽必须足够高,以便准确捕获 PMU 产生的快速变化信号,这可能导致测量中出现显著误差。
ADS9817 具有每通道 2MSPS 采样率以及高达 400kHz 的用户可选模拟输入带宽,如图 1-3 和图 1-4 所示。凭借宽模拟输入带宽,ADS9817 可以对 ADC 模拟输入端快速变化的信号进行采样,如图 1-5 和图 1-6 所示。
数据传输必须快速可靠,并具有低延迟,以便将测量数据实时传输到现场可编程栅阵列 (FPGA),从而尽可能缩短 DUT 测试的延迟。ADS9817 采用具有 FPGA 的源同步接口,此接口针对高速数据传输进行了优化。ADS9817 输出数据和数据时钟,从而消除与 SPI 相关的延迟。这简化了用于高速 ADC 数据接口的 FPGA 上的时序闭合。ADS9817 支持与 1.2V 至 1.8V IO 电平兼容的数字接口,因此无需外部逻辑电平转换器和相关的传播延迟。
可使用 8 通道 ADS9817 实现高通道数 VI 卡,该器件可直接与 PMU 的模拟输出和 FPGA 的数字输入相连。