ZHCAC59 November 2022 LMK6C , LMK6D , LMK6H , LMK6P
BAW 是一种微谐振器技术,能够将高精度和超低抖动时钟直接集成到包含其他电路的封装中。在 BAW 振荡器中,BAW 谐振器与以下各项集成:并置的精密温度传感器;超低抖动、低功耗分数输出分频器 (FOD);单端 LVCMOS (LMK6C) 和差分 LVPECL (LMK6P)、LVDS (LMK6D) 和 HCSL (LMK6H) 输出驱动器,以及由多个低噪声 LDO 组成的小型电源复位时钟管理系统。
图 1-1 展示了 BAW 谐振器技术的结构。该结构包括一层夹在金属膜和其他层之间的压电式薄膜,用于限制机械能。BAW 谐振器利用这种压电式传导技术产生振动。
图 1 体声波 (BAW) 谐振器的基本结构BAW 振荡器可在许多现有光学模块系统中用作标准振荡器的直接替代产品。差分变体 (LMK6P/D/H) 中的 125fs 最大抖动性能使 BAW 可用于高达 800G 的高速光学应用。图 1-3 展示了 156.25MHz 时的 BAW 振荡器相位噪声性能。内部分数输出分频器允许 LMK6 系列生成介于 1MHz - 400MHz 之间的任何输出频率。完全支持光学模块中常用的频率(156.25MHz、161.1328125MHz、312.5MHz、322.265625MHz 等)。
图 1-2 展示了光学模块系统的典型方框图。BAW 振荡器主要用于为 PAM4 DSP 中的集成串行器/解串器计时。在这里,需要高性能时钟来确保尽可能提高数据完整性。BAW 振荡器在频率、格式和电压电平方面具有灵活性,因此也可用于整个系统的其他时钟需求。BAW 振荡器与当今市场上的大多数高性能振荡器完全引脚兼容。
LMK6 系列中的差动输出型号可提供 125fs 的最大抖动,因此是 800G 光纤网络和其他高性能应用的理想选择。此外,LMK6H 具有 HCSL 输出级,可满足 PCIE 第 1 代到第 6 代的所有要求。在不需要 HCSL 的设计中,LMK6C/P/D 满足所有 PCIE 第 6 代抖动要求。
图 3 BAW 振荡器 156.25MHz 相位噪声性能(归一化杂散模式)LMK6 系列可在 1.8V、2.5V 或 3.3V 电源电压下以 4 种可能的输出格式(LVCMOS、LVPECL、LVDS 和 HCSL)生成 1MHz 至 400MHz 之间的任何输出频率。提供 DLE (3.2mm x 2.5mm) 和 DLF (2.5mm x 2mm) 封装,可在紧凑型电路板设计中节省空间。LMK6 BAW 振荡器仅需一个电容器即可进行电源滤波,而晶体振荡器最多可能需要四个外部元件。
图 4 BAW 和晶体振荡器的 PCB 封装比较BAW 振荡器可耐受高达 105°C 的温度,并且与同类晶体振荡器解决方案相比,其故障前平均时间 (MTBF) 高出 20 - 30 倍。BAW 振荡器在其整个使用寿命期间都能确保 ±25ppm 的频率稳定性,包括所有老化和环境因素。在整个温度范围内,BAW 振荡器具有 ±10ppm 的频率稳定性,明显优于当前基于石英的振荡器。
图 5 BAW 振荡器与石英 XO:温度范围内的频率稳定性