ZHCABO0 February   2022 TPS1HC100-Q1

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2汽车仪表板和 ADAS 负载
  5. 3构建 TPS1HC100 配电板
  6. 4嵌入式系统概览
  7. 5在参考设计中应用 TPS1HC100 配电板
  8. 6原理图
  9. 7布局

摘要

本应用手册介绍了使用 TPS1HC100-Q1 100mΩ 汽车类高侧开关的小型、易于封装的配电板的设计过程。该板为多个低功率 ADAS 负载供电,例如加热器、电机和 LED 灯条,每个负载需要小于 2A 的直流电流。该板通过外部独立应用进行通信,可以控制多个负载并从中接收信息。负载由传感器触发,传感器会通知车辆是否有物体与其距离过近。TPS1HC100-Q1 可实现精确的电流感测和电流限制以驱动这些负载,此外,它还采用节省空间的 14 PWP (HTSSOP) 封装。