ZHCAB80 February 2022 TAS6584-Q1
此应用简报探讨了 TAS6584-Q1 汽车类 45V、四通道 D 类音频放大器 IC 中实时负载诊断特性的嵌入式实现。交流和直流诊断可在启用输出之前验证负载状态,而实时负载诊断则可在音频播放过程中监测扬声器输出情况,并通过 I2C 总线和指定的 I/O 引脚指示故障状况。TAS6584-Q1 可以通过电流检测集成电路实时检测开路负载、短路负载、接地短路和电源短路情况。
D 类放大器的实时负载诊断TAS6584-Q1 不仅提供可在音频播放前检测负载故障状况的交流和直流诊断,还提供嵌入式实时负载诊断功能。这些功能可以使器件在音频播放过程中监测负载电流,以确定是否存在短路负载、开路负载、接地短路和电源短路故障。实时负载诊断可以与音频播放同时进行,也可以单独启用或禁用。图 1-1 显示了 TAS6584-Q1 实时负载诊断 (RTLDG) 的简化方框图。
图 1-1 TAS6584-Q1 实时负载诊断以前的汽车 D 类音频放大器会在开始播放音频之前检测短路和开路负载情况,如果检测到故障便会阻止音频播放。TAS6584-Q1 不仅包括这些诊断功能,还提供嵌入式电流检测功能。TAS6584-Q1 在音频播放过程中使用感测到的电流来检测短路负载和开路负载故障,并会在 DSP 内部生成始终存在的不可闻音频信号,这被称为导频音。导频音会混入音频信号中。经过滤波和解调后,可以连续检测出输出阻抗。比较此阻抗与用户配置的阈值,以检测短路负载和开路负载情况。在启用实时负载诊断之前,用户可以单独配置短路负载和开路负载阈值。
如果输出阻抗高于开路负载阈值,则会向寄存器上报开路负载故障。如果输出阻抗低于短路负载阈值,则会向寄存器上报短路负载故障。当检测到短路负载或开路负载事件时,这些事件标志会被上报给RTLDG OL SL Fault Mem 寄存器。然后,这些事件会作为故障事件或警告事件,直接路由到器件的其中一个 I/O 引脚。这些信号也会通过 I2C 总线提供给用户。遇到违反短路负载或开路负载阈值的通道则会停止切换并进入故障状态。必须先清除此故障,然后才能重新启动通道,并且必须对实时负载诊断进行重新编程。RTLDG Fault Mem 寄存器。与 SL 和 OL 标志相似,该信号也会作为故障事件直接路由到器件的其中一个 I/O 引脚。如果通道检测到电源短路或接地短路事件,则该通道会停止切换并进入故障状态。必须先清除此故障,然后才能重新启动通道,并且必须重新启用实时负载诊断。德州仪器 (TI) 提供功能强大的音频设计工具 PurePath Console,该工具提供简单易用的 GUI 来协助音频评估和设计。PurePath Console 提供实时负载诊断测试的实时结果界面,可展示 TAS6584-Q1 的实时电流感测功能。
若要获取更多有关实时负载诊断或 TAS6584-Q1 的信息,请与德州仪器 (TI) 联系。