現今使用的電子裝置數量不可勝數,加上這些裝置的體積尺寸越來越精小,使電磁干擾 (EMI) 成為電路設計人員的主要課題。用於通訊、運算和自動化的電路需要在接近 [1] 的範圍內執行。產品也必須符合政府電磁相容性 (EMC) 法規。幾乎每個國家/地區都對其境內行銷或銷售的電子產品的 EMC 進行管制。在美國,聯邦通信委員會 (FCC) 設立法規來規範所有商業 (非軍事) 電磁輻射源 [2],並在美國國家標準協會 (ANSI) 的標準 C63.4 [3] 中定義輻射和傳導 EMI 測試程序。歐盟 (EU) 國家/地區對電磁排放和電子裝置抗擾性進行了監管;電磁相容性指令 [4] 基本上規定設備必須符合 EMC 的統一標準,並據以進行測試和標籤。
有大量的 EMC 標準與各種類型的設備息息相關。例如,國際電工委員會 (IEC) 61000 標準涵蓋大多數商用產品的抗擾性要求,而國際無線電干擾特別委員會 (CISPR) 32 標準則規定傳導與輻射排放的限制 [5]。 表 1 列出了相關產品領域的 CISPR、歐洲規範和 FCC 標準。美國和歐盟以外的許多其他國家/地區指定須符合 FCC 或 EU EMC 要求,或訂立他們自己的規範。美國和歐洲以外國家/地區的法規通常類似於 FCC 或歐盟規定 [6]。
產品部門 | CISPR 標準 | EN 標準 | FCC 標準 |
---|---|---|---|
車用 | CISPR 25 | EN 55025 | – |
多媒體 | CISPR 32 | EN 55032 | 第 15 部分 |
工業、科學、醫療 | CISPR 11 | EN 55011 | 第 18 部分 |
家用電器,電動工具及其它類似產品等 | CISPR 14-1 | EN 55014-1 | – |
照明設備 | CISPR 15 | EN 55015 | 第 15 和 18 部分 |
在考慮智慧電表等特定類型設備時,低 EMI 要求變得更加明顯。智慧電表是未來能源分配的極重要的一環。智慧電表能爲公用事業和最終用戶提供即時用量數據,幫助用戶人監控能源使用情況,同時免除了挨家挨戶抄電表數據的麻煩。大多數智慧電表是透過無線 M-Bus 或 ZigBee 等無線通訊 [7] 進行連線,或是連接行動電話網路 (GSM、LTE cat NB1- NB2- NB2、 2G/3G/5G)。如 圖 1 中所示,智慧電表包含射頻 (RF) 發送器電路,通常位於與電能計量 (計量學) 電路板相同的外殼中。務必儘量減少計量電路的輻射排放,以避免干擾射頻通訊,因爲射頻通訊能以 800MHz、900MHz、1,800MHz、2,100MHz 或 2,700MHz. 等頻率運作。計量電路還需要抗電磁敏感性 (能夠承受無線通訊的電磁能量),以避免射頻雜訊注入敏感電能量測前端時出現計費錯誤。
本文說明 EMI 來源 (特別指輻射排放) 並呈現一些將類比訊號鏈 EMI 最小化的技術,其中包含詳細佈局範例與量測結果。
EMC 是指電氣系統在有 EMI 的情況下在其預定環境中正常工作的能力,並且不會成爲超出相關標準 [1] 規定限制的電磁環境干擾源。
EMI 可以輻射或傳導。輻射干擾以無線電波的形式傳輸,也稱爲 RF 干擾。傳導式干擾來自於傳輸訊號與電源之纜線電流所產生的磁場。
本文的重點是儘量減少輻射排放。在印刷電路板 (PCB) 或安裝在 PCB 上的積體電路 (IC) 內部,部分輻射排放的主要來源包括:
圖 2 說明 TI 的 AMC131M03 電氣隔離類比轉數位轉換器 (ADC) [8] 以及因內部架構和 PCB 連接而產生的主要輻射排放源。ADC 用於三相能源計量應用,且 圖 2 顯示單相 (相位 A) 的電路。訊號鏈設計用於擷取電壓和電流測量值以進行能量監測 [8]。ADC 通道 0 使用分流電阻測量相位電流,通道 1 透過電阻分壓器 [8] 測量相位電壓。最相關的排放源是內部切換 DC/DC 轉換器 (a 在 圖 1 中),會在高壓側 [8] 中產生隔離電源。輻射排放的第二高源是數位字隔離 (b 在 圖 2中),因爲是透過堆疊式電容器屏障 [8]、[9] 使用高頻開/關鍵控傳輸進行實作。此外,時脈訊號在寬頻率範圍內發射輻射,例如 ADC 調變器時鐘 CLKIN (c 在 圖 2 中) 以及 ADC 和微控制器 (d 在圖 2 中) 之間的數位通訊介面。
將 EMI 降到最低的幾種常見的 PCB 設計技術,也會在參考文件 [1]、[10]、[11] 中詳細說明:
圖 3 是圖 2 中導入的類比訊號鏈詳細電路圖。
圖 4 而且 圖 5 說明在 AMC131M03 對應 PCB 佈局中採用輻射減排技術的應用。 圖 4 顯示「良好」佈局,保留高電壓域中 ADC 輸入和電源路由的短路軌跡 (AMC131M03 佈局左側的 PCB 區域),並置放旁路電容器 C1、C6、C8、C9、C11、C13、C14 和 C24 靠近 IC。
降低 EMI 時,隔離式接地節點 ISO_GND 的接地系統是一個重要層面。最小化軌跡長度,而不將接地面置於高電壓域中,可將此節點上的天線降至最低,進而將輻射發射降至最低 [14]。鐵氧體磁珠 F1 和 F2 插入電源連接 DCDC_OUT 和 DCDC_HGND,以阻擋高頻雜訊。您也可在過度輻射排放的頻率 (視 PCB 設計而定) 以與電壓量測的電阻分壓器串聯置放額外具有高阻抗的鐵氧體磁珠 (F3)。
圖 5 說明「不良」佈局,顯示連接至 ISO_GND 節點的接地面,此方式可做為天線使用,並可大幅增加輻射排放 [14]。
圖 6 和 圖 7 展示使用圖 4中描述的佈局實現對 AMC131M03 PCB 進行的輻射發射量測。量測結果採用配置為 3m 距離的水平和垂直偏移的寬頻天線,符合半回波室中的 CISPR 11 要求。ADC 正在 CLKIN 接腳接收連續時脈,並且正在產生轉換結果。但是,當排放曲線特徵時,沒有序列周邊介面通訊。此設計符合 CISPR 11 Class A 與 Class B 標準與 13dB 容限,為具備資料與電源強化隔離功能的 ADC 提供市面上最低輻射排放性能。
TI 均以“原样”提供技术性及可靠性数据(包括数据表)、设计资源(包括参考设计)、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源,不保证其中不含任何瑕疵,且不做任何明示或暗示的担保,包括但不限于对适销性、适合某特定用途或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。
所述资源可供专业开发人员应用TI 产品进行设计使用。您将对以下行为独自承担全部责任:(1) 针对您的应用选择合适的TI 产品;(2) 设计、验证并测试您的应用;(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他安全、安保或其他要求。所述资源如有变更,恕不另行通知。TI 对您使用所述资源的授权仅限于开发资源所涉及TI 产品的相关应用。除此之外不得复制或展示所述资源,也不提供其它TI或任何第三方的知识产权授权许可。如因使用所述资源而产生任何索赔、赔偿、成本、损失及债务等,TI对此概不负责,并且您须赔偿由此对TI 及其代表造成的损害。
TI 所提供产品均受TI 的销售条款 (http://www.ti.com.cn/zh-cn/legal/termsofsale.html) 以及ti.com.cn上或随附TI产品提供的其他可适用条款的约束。TI提供所述资源并不扩展或以其他方式更改TI 针对TI 产品所发布的可适用的担保范围或担保免责声明。IMPORTANT NOTICE
邮寄地址:上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 32 楼,邮政编码:200122
Copyright © 2024 德州仪器半导体技术(上海)有限公司