ZHDU099A April 2026 – August 2026
以下测试结果表明,对于 12V 输出,在 1000W 输出功率和 48V 输入电压下,峰值效率约为 98.1%。使用两个风扇可将温度保持在 100℃ 以下。
图 3-6 效率与负载间的关系(以满载百分比表示)
图 3-7 48V 输入电压下负载从 25%到 75%再到 25% 变化的瞬态响应(变化速率为 5A/us)图 3-8 显示热成像图采集(48V - 12V,2kW,环境温度为 25℃)。
图 3-8 满载,48V 输入,环境温度为 25℃ 时采集的热成像图