ZHDU086A January 2026 – September 2026
| 测试点 | 类型 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|---|
| J1 | 连接器接头表面贴装 10 位 | J1 | 可使用插座对插座跳线来连接串行接口适配器。 SCL:引脚 5、引脚 9 SDA:引脚 3、引脚 7 GND:引脚 8、引脚 10 |
| J2 | 端子块,6.35mm,2x1,TH | J2 | 用于输入电源的端子块 (30A) |
| J3 | 端子块 0.591" (15.00mm) 穿孔 | J3 | 用于将输出加载到电子负载的端子块 (125A) |
| VDRV | 香蕉插孔 | VDRV | 连接 +5V 外部电源来提供驱动器电压 |
| P5V | 香蕉插孔 | P5V | 连接 +5V 外部电源用于控制器和辅助控制 |
| GND | 香蕉插孔 | GND | 用于VDRV 和 P5V 电源的接地连接 |