ZHDU062
March 2026
1
说明
特性
应用
5
1
评估模块概述
1.1
简介
1.2
套件内容
1.3
规格
1.4
器件信息
2
硬件
2.1
连接器、测试点和跳线说明
2.1.1
连接器和测试点说明
2.1.2
跳线配置
2.1.2.1
JP1 和 JP2(启用 I2C 接口)
2.1.2.2
JP3(升压启用)
2.1.2.3
JP4(STATUS 或 DRV 引脚)
2.1.2.4
JP5(TS 引脚)
2.1.2.5
JP6(充电器启用)
2.1.2.6
JP7(LDO 启用)
2.2
测试程序
2.2.1
验证升压功能
2.2.2
验证充电器功能
2.2.3
验证 SOH 功能
3
软件
3.1
软件用户界面
3.1.1
安装 USB2ANY Explorer
3.1.2
GUI 安装
3.1.3
接口硬件设置
3.1.4
用户配置屏幕
3.1.5
状态和故障指示屏幕
3.1.6
寄存器映射屏幕
3.2
修改
4
硬件设计文件
4.1
原理图
4.2
PCB 布局
4.3
物料清单
5
其他信息
5.1
商标
6
修订历史记录
2.2.1
验证升压功能
准备 1 个电源、1 个电池模拟器和 1 个电子负载。
将电源电流限值设置为 2A。将电源电压设置为 12V。关闭电源输出,将电源的正极输出连接至 J1,负极输出连接至 J2。
将电池模拟器电流限制设为 +10A、-5A。将电池电压设置为 3V。关闭电源输出,将电源的正极输出连接至 J3,负极输出连接至 J4。
将电子负载设置为 CC 模式,CC 电流设置为 1A,关闭负载,将负载的正输出端连接至 J5,负输出端连接至 J6。
按
图 2-1
配置跳线。
首先打开电源,连接 USB2ANY 适配器 J7,并在 PC 上连接 TPS61382A-Q1 GUI。然后,打开电池模拟器和电子负载。
关闭电源输出,验证当 Vbat 降到 6.2V 以下时 Vout 电压是否约为 6.2V。
图 2-1
验证升压功能