ZHDU002A November 2019 – December 2025
图 1-1 中显示的控制器 PCB 包括 DLP5530-Q1 DMD、DLPC230-Q1 DMD 控制器和 TPS99000-Q1。该控制器支持来自 HDMI® 或 OpenLDI 接口的视频输入,并提供格式化和控制功能,以在 DLP5530-Q1 DMD 上显示视频。可通过 SPI 或 I2C 接口控制该 EVM。SPI 或 I2C 接口也可用于对存储 DLPC230-Q1 软件和配置的串行闪存重新编程。提供的第二个可选的 SPI 端口用于监控 TPS99000-Q1。该 EVM 具有一个外部光电二极管输入,用于在宽调光范围内控制白点和亮度。还提供了可选的第二个光电二极管输入。该 EVM 包括一个排线接口,用于控制和监测照明驱动器 PCB。它还为红色、绿色和蓝色照明器 PCB 提供了可选的热敏电阻接口,可用于监测照明器的温度。
图 1-1 DLP5530PROJQ1EVM 控制器 PCB控制器 PCB 包含表 1-1 中列出的端口。表 1-2 中列出了指示灯 LED。
| 原理图编号 | 功能 |
|---|---|
| J1 | 主机 I2C、PROJ_ON、HOLD_BOOT、HOST_IRQ |
| J2 | 主机 SPI |
| J3 | Micro HDMI |
| J4 | OpenLDI(排线连接器) |
| J5 | 光电二极管 1 |
| J6 | TPS99000-Q1 SPI 调试 |
| J7 | 光电二极管 2 |
| J8 | HUD 驱动器接口 |
| J9 | LED 热敏电阻 |
| J10 | 风扇 PWM 输出(1) |
| J11 | 格式化板控制器电源 |
| 原理图编号 | 功能 |
|---|---|
| D4(绿色) | 控制器的输入电源(来自照明驱动器) 关闭:未连接电源 开启:已连接电源 |
| D5(绿色) | PROJ_ON 关闭:系统关闭 开启:系统开启 |
| D6(红色) | HOST_IRQ 关闭:未将中断置为有效 开启:中断已被置为有效 |
表 1-3 中列出了控制器 PCB 开关。SW4 是 PROJ_ON 的拨动开关,用于开启和关闭电子产品。请注意,当 PROJ_ON 处于关闭位置时,电路板的某些器件仍然通电。SW1、SW2 和 SW3 是 DIP 开关,用于控制 DLPC230-Q1 在结束复位后读取的配置信号状态。这些开关应根据所需的配置选项进行设置。
| 原理图编号/信号编号 | 功能 |
|---|---|
| SW1 (1) | 展频启用 关闭:禁用 开启:启用 |
| SW2 (1) | 主机端口校验和选择 关闭:CRC 开启:校验和 |
| SW2 (2) | 主机接口选择 关闭:主机 SPI 开启:主机 I2C |
| SW2 (3) | 主机 SPI 模式 关闭:模式 0 或 3 开启:模式 1 或 2 |
| SW3 | 在引导时停止 关闭:在引导时不停止(继续转到主应用程序) 开启:在引导时停止 |
| SW4 | PROJ_ON 关闭:关闭系统 开启:开启系统 开启状态朝向电路板外边缘图 1-1 |