ZHDT045 August   2026

 

  1.   1
    1.     2
  2.   3
    1.     4
    2.     挑战 1:安全可靠的 48V 系统配电
    3.     挑战 2:高效的负载驱动和 48V 至 12V、5V 和 3.3V 转换
    4.     挑战 3:保护外部 12V 和 5V I/O 电路免受 48V 系统短路故障的影响
    5.     挑战 4:在 48V 系统发生故障的条件下保持 CAN 和 LIN 的完整性
    6.     面向未来十年的 48V 系统进行设计
    7.     其他资源
    8.     关于作者
    9.     商标
Technical Article

48V 系统的四大关键设计挑战

下载最新的英语版本