ZHDS071Y July   2000  – January 2026 LM3478

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 过压保护
      2. 6.3.2 斜率补偿斜坡
      3. 6.3.3 频率调节/关断
      4. 6.3.4 短路保护
    4. 6.4 器件功能模式
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 典型高效升压转换器
        1. 7.2.1.1 设计要求
        2. 7.2.1.2 详细设计过程
          1. 7.2.1.2.1  使用 WEBENCH 工具定制设计方案
          2. 7.2.1.2.2  功率电感器选型
          3. 7.2.1.2.3  对输出电压进行编程
          4. 7.2.1.2.4  设置电流限制
          5. 7.2.1.2.5  带有外部斜率补偿的电流限制
          6. 7.2.1.2.6  功率二极管选型
          7. 7.2.1.2.7  功率 MOSFET 选型
          8. 7.2.1.2.8  输入电容器选型
          9. 7.2.1.2.9  输出电容器选型
          10. 7.2.1.2.10 补偿
        3. 7.2.1.3 应用曲线
      2. 7.2.2 典型的 SEPIC 转换器
        1. 7.2.2.1 设计要求
        2. 7.2.2.2 详细设计过程
          1. 7.2.2.2.1 功率 MOSFET 选型
          2. 7.2.2.2.2 功率二极管选型
          3. 7.2.2.2.3 电感器 L1 和 L2 选型
          4. 7.2.2.2.4 感测电阻选择
          5. 7.2.2.2.5 Sepic 电容器选型
          6. 7.2.2.2.6 输入电容器选型
          7. 7.2.2.2.7 输出电容器选型
        3. 7.2.2.3 应用曲线
    3. 7.3 电源相关建议
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
      2. 7.4.2 布局示例
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 第三方产品免责声明
    2. 8.2 使用 WEBENCH 工具定制设计方案
    3. 8.3 接收文档更新通知
    4. 8.4 文档支持
      1. 8.4.1 相关文档
    5. 8.5 支持资源
    6. 8.6 商标
    7. 8.7 静电放电警告
    8. 8.8 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

电气特性

除非另有说明,否则 VIN = 12V,RFA = 40kΩ,TJ = 25°C
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
VFB 反馈电压 VCOMP = 1.4V,2.97V ≤ VIN ≤ 40V 1.2416 1.26 1.2843 V
VCOMP = 1.4V,2.97V ≤ VIN ≤ 40V,–40°C ≤ TJ ≤ 125°C 1.228 1.292
ΔVLINE 反馈电压线性调整率 2.97V ≤ VIN ≤ 40V 0.001 %/V
ΔVLOAD 输出电压负载调整率 IEAO 拉电流/灌电流 ±0.5 %/A
VUVLO 输入欠压锁定 2.85 V
–40°C ≤ TJ ≤ 125°C 2.97
VUV(HYS) 输入欠压锁定迟滞 170 mV
–40°C ≤ TJ ≤ 125°C 130 210
Fnom 标称开关频率 RFA = 40KΩ 400 kHz
RFA = 40KΩ,−40°C ≤ TJ ≤ 125°C 350 440
RDS1 (ON) 驱动器开关导通电阻(顶部) IDR = 0.2A,VIN= 5V 16 Ω
RDS2 (ON) 驱动器开关导通电阻(底部) IDR = 0.2A 4.5
VDR (max) 最大驱动电压摆幅(1) VIN < 7.2V VIN V
VIN ≥ 7.2V 7.2
Dmax 最大占空比(2) 100%
Tmin (导通) 最短导通时间 325 ns
–40°C ≤ TJ ≤ 125°C 210 600
ISUPPLY 电源电流(非开关) 请参阅 (3) 2.7 mA
请参阅 (3),−40°C ≤ TJ ≤ 125°C 3.3
IQ 关断模式下的静态电流 VFA/SD = 5V (4),VIN = 5V 5 µA
VFA/SD = 5V (4),VIN = 5V,−40°C ≤ TJ ≤ 125°C 10
VSENSE 电流检测阈值电压 VIN = 5V 135 156 180 mV
VIN = 5V,−40°C ≤ TJ ≤ 125°C 125 190
VSC 短路电流限制检测电压 VIN = 5V 343 mV
VIN = 5V,−40°C ≤ TJ ≤ 125°C 250 415
VSL 内部补偿斜坡电压 VIN = 5V 92 mV
VIN = 5V,−40°C ≤ TJ ≤ 125°C 52 132
VSL 比率 VSL/VSENSE 0.30 0.49 0.70
VOVP 输出过压保护(相对于反馈电压)(5) VCOMP = 1.4V 32 50 mV
VCOMP = 1.4V,–40°C ≤ TJ ≤ 125°C 25
VSSOP 封装 78
VSSOP 封装,−40°C ≤ TJ ≤ 125°C 85
VOVP 输出过压保护(相对于反馈电压)(5) VCOMP = 1.4V 32 50 mV
VCOMP = 1.4V,–40°C ≤ TJ ≤ 125°C 25
VSSOP 封装 78
VSSOP 封装,−40°C ≤ TJ ≤ 125°C 85
SOIC 封装 78
SOIC 封装,−40°C ≤ TJ ≤ 125°C 100
VOVP(HYS) 输出过压保护迟(5) VCOMP = 1.4V 60 mV
VCOMP = 1.4V,–40°C ≤ TJ ≤ 125°C 20 110
Gm 误差放大器跨导 VCOMP = 1.4V,IEAO = 100µA(拉电流/灌电流) 600 800 1000 µS
VCOMP = 1.4V,IEAO = 100µA(拉电流/灌电流),–40°C ≤ TJ ≤ 125°C 365 1265
AVOL 误差放大器电压增益 VCOMP = 1.4V,IEAO = 100µA(拉电流/灌电流) 38 V/V
VCOMP = 1.4V,IEAO = 100µA(拉电流/灌电流),–40°C ≤ TJ ≤ 125°C 26 44
IEAO 误差放大器输出电流(拉电流/灌电流) 拉电流,VCOMP = 1.4V,VFB = 0V
80 110 170 µA
拉电流,VCOMP = 1.4V,VFB = 0V,−40°C ≤ TJ ≤ 125°C
50 220
灌电流,VCOMP = 1.4V,VFB = 1.4V
-70 -140 -180 µA
灌电流,VCOMP = 1.4V,VFB = 1.4V,–40°C ≤ TJ ≤ 125°C
-60 -185
VEAO 误差放大器输出电压摆幅 上限,VFB = 0V,COMP 引脚 = 悬空 2.2 V
上限,VFB = 0V,COMP 引脚 = 悬空,−40°C ≤ TJ ≤ 125°C 1.8 2.4
下限,VFB = 1.4V 0.56 V
下限,VFB = 1.4V,−40°C ≤ TJ ≤ 125°C 0.2 1.0
TSS 内部软启动延迟 VFB = 1.2V,VCOMP = 悬空 4 ms
Tr 驱动引脚上升时间 Cgs = 3000pf,VDR = 0V 至 3V 25 ns
Tf 驱动引脚下降时间 Cgs = 3000pf,VDR = 0V 至 3V 25 ns
VSD 关断阈值(6) 输出 = 高电平 1.27 V
输出 = 高电平,−40°C ≤ TJ ≤ 125°C 1.4
输出 = 低电平 0.65 V
输出 = 低电平, −40°C ≤ TJ ≤ 125°C 0.3
ISD 关断引脚电流 VSD = 5V -1 µA
VSD = 0V +1
IFB 反馈引脚电流 15 nA
TSD 热关断 165 °C
Tsh 热关断迟滞 10 °C
当输入电压低于 7.2V 时,驱动引脚上的电压 VDR 等于输入电压。当输入电压大于或等于 7.2V 时,VDR 等于 7.2V。
由于该器件不允许以低于 100% 最大占空比运行,因此无法指定最大占空比限值。
此测试中使用 40K 电阻器将 FA/SD 引脚拉至接地。
此测试中使用 40K 电阻器将 FA/SD 引脚拉至 5V。
过压保护是根据反馈电压指定的。这是因为过压保护会跟踪反馈电压。通过将反馈电压 VFB 与过压保护规格相加可以计算得出过压保护阈值。
FA/SD 引脚应通过电阻器拉至 VIN,以关闭稳压器。FA/SD 引脚上的电压必须高于“输出 = 高电平”的最大限值,才能使稳压器保持关闭状态,并必须低于“输出 = 低电平”的最小限值,才能使稳压器保持开启状态。