ZHDS018 December 2025 TPS2HC16-Q1
PRODUCTION DATA
器件 TPS2HC16-Q1 提供高精度可调节电流,这可实现更高的可靠性,并在短路或大电容上电期间为电源提供保护。可调电流限制还可以通过将电流限制设置为较低的水平来减少 PCB 布线、降低连接器尺寸和前一个功率级的容量,从而节省系统成本。
该器件的电流限制可通过 ILIM 引脚上的外部电阻器进行调节。通过 ILIM 引脚设置的值被应用于两个通道。该器件提供具有热调节电流限制的 ILIM 设置,可根据 FET 和控制器的相对温度调整电流限制水平。这可以避免 FET 快速发热并延迟相对热关断的触发,从而使器件能够在启动时为大电容器充电。当 ILIM 引脚短接至 GND 时,可以在不进行热调节的情况下配置器件电流限制,其中器件将电流限制在设定的 ILIM 值。表 8-2 详细说明了可根据 ILIM 引脚配置进行的不同设置。
| ILIM 引脚上的 RLIM 值 | 典型 ICL = KCL / RLIM | 热调节 |
|---|---|---|
| ILIM = GND 或 RLIM< 22.5kΩ | 15A 的最大设置 | 禁用 |
| RLIM = 22.5kΩ | 15A | 启用 |
| 22.5kΩ < RLIM < 68.6kΩ | ICL = KCL / RLIM | 启用 |
| RLIM = 68.6kΩ | 5A | 启用 |
| ILIM = 开路或 RLIM > 68.6kΩ | 5A 的最小设置 | 启用 |
该器件还提供快速跳闸断路器功能,该功能在启用通道时发生短路的情况下使用,这种情况也称为热短路。达到 ICB 阈值后,器件快速关闭通道,以保护内部 MOSFET。此外,该器件还可在较高电压下提供电流限制折返功能,有助于在发生高 VDS 事件时保护内部功率 MOSFET。
系统中可能发生的不同过流事件包括:
启用通道并对通道的输出应用短路条件时,会发生热短路。当 MOSFET 的输出端已经发生短路时将会启用至短接,并且通道被启用至短路状态。如果输出端发生缓慢上升过流事件,则可能会发生电流过载,又称为缓慢蠕变。
在接下来的几节中,会介绍具有热调节功能和没有热调节功能的电流限制如何与断路器和热关断功能配合工作,以帮助防止可能发生的各种过流情况。