ZHDS018 December 2025 TPS2HC16-Q1
PRODUCTION DATA
通过高精度电流检测功能,无需进一步校准,即可实现实时监测效果和更准确的诊断。电流镜用于提供 1/KSNS 的负载电流,流入 SNS 引脚和 GND 之间的外部电阻器,等于 SNS 引脚上的电压。
KSNS 为输出电流与检测电流之比。电气特性中引用的 KSNS 的精度值确实考虑了温度和电源电压。每个器件在生产时都经过内部校准,因此不需要用户进行后校准。
可以选择检测电阻值 RSNS,以尽可能地扩大系统所需测量的电流范围。必须根据应用需求选择 RSNS 值。对于系统需要测量的最小负载电流 ILOAD,min,最小 RSNS 值受 ADC 最小可接受电压 VADC,min 限制。最大 RSNS 值受故障条件下 ISNSFH 的 ADC 最大可接受电压 VADC,max 的限制(检查电气特性,以了解最小规格)。故障情况下的 SNS 引脚电流 ISNSFH 应明显高于最大负载电流 (ILOAD,max) 下的 SNS 引脚电流,以提供足够的余量电压 (VHR) 来确定最大可读电流与故障情况之间的差值。可以使用 方程式 1 来计算 RSNS 的值,而无需在 SNS 引脚上使用任何外部齐纳二极管或电阻分压器。
为了获得更好的电流检测电压分辨率,可在 SNS 引脚上连接一个外部齐纳二极管或电阻分压器,以在故障情况下将 SNS 引脚电压钳位到 ADC 最大可接受电压 VADC,max。在这种情况下,用户需要选择 RSNS 电阻器,以在最大可读电流和故障条件之间实现所需的余量电压 (VHR)。在这种情况下,可以使用 方程式 2 来计算 RSNS 的值。
在某些应用中,负载电流范围更高,上述适用边界公式只能满足下限或上限。在这些情况下,可以更多地强调较低的可测量电流值,这会增加 RSNS。同样,如果对较高的电流更感兴趣,则可以降低 RSNS。如果使用 GND 网络进行反极性保护、则必须考虑 GND 网络上的压降,、以确保 SNS 引脚电压不超过可接受的最大 ADC 电压。
系统要读取的最大电流 ILOAD,max 必须低于电流限制阈值,因为在电流限制阈值跳变之后,SNS 值会变为 ISNSFH。图 8-4 显示了使用 1kΩ RSNS 时器件通道 1 上,5A 负载阶跃的 SNS 引脚行为。