ZHDA123A April   2026  – June 2026 TAA5212 , TAC5112 , TAC5112-Q1 , TAC5212

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2详细说明
    1. 2.1 什么是增量 ADC (IADC)?
    2. 2.2 IADC 操作
      1. 2.2.1 复位
      2. 2.2.2 跳过
      3. 2.2.3 转换
    3. 2.3 IADC 运行模式
    4. 2.4 使用 TAC5212EVM-K 的测试示例
      1. 2.4.1 单次单通道转换
      2. 2.4.2 单次多通道转换
      3. 2.4.3 使用 GPIO2 的单次转换
      4. 2.4.4 顺序单通道转换
      5. 2.4.5 顺序多通道转换
      6. 2.4.6 OSR 对 IADC 输出的影响
  6. 3总结
  7. 4参考资料
  8. 5修订历史记录

使用 TAC5212EVM-K 的测试示例

本节包含 IADC 在不同运行模式下的示例配置脚本,以及 TAC5212EVM-K 的样本测试结果。

这些示例使用图 2-2 中所示的输入进行测试。

 示例的测试设置图 2-2 示例的测试设置

与任何典型的直流测量系统一样,IADC 也会出现失调电压误差和增益误差。因此,由于 IADC 也是系统的一部分,所以用户同样需要校准这些误差。

图 2-3 绘制了每个通道的输入电压与 IADC 输出间的关系。

 IADC 输入与输出曲线图 2-3 IADC 输入与输出曲线

输入 x 与输出 y 呈线性趋势,其图形符合以下方程:

方程式 3. y=mx+cV

如需得出 m 和 c

  1. 设置输入电压 x1(接近但不等于 0V),并采集 IADC 电压“y1”。
  2. 设置输入电压 x2(接近但不等于最大电压),并采集 IADC 电压“y2”。
  3. 然后:
    方程式 4. m=y2-y1x2-x1, and
    方程式 5. c=y1-mx1or
    方程式 6. c=y2-mx2.

因此,可以通过以下方程计算任何测量值 y 的 IADC 输出校准值 ycal

方程式 7. ycal=y-cmV(cal)

在上图中,通道间的平均 m 和 c 值分别为 0.794V/V 和 0.28V。