ZHDA123 April 2026 TAA5212 , TAC5112 , TAC5112-Q1 , TAC5212
跳过前 NSKIP 个样本后,IADC 会在后续 NOSR 个调制器时钟周期内转换输入,其中 OSR 代表过采样率。这些单独的样本存储在内部存储器中,然后通过取平均值来获得结果。NOSR 可以作为输入通过寄存器字段 B0_P0_R76[2:1] 提供,如表 2-1 所示。
在“转换”阶段结束时,数字输出代码可用于回读。通过设置 IADC_DATA_IN_DIAG_REGS 位 (B0_P1_R85[3]),可以启用将 24 位数字代码存储到以下寄存器中:
24 位有符号整数 x 可用于根据以下公式计算输入电压:
IADC 的输入电压范围为每个引脚 0V 至 5.6V。