ZHCZ043A July   2025  – January 2026 MSPM0H3216

 

  1.   1
  2.   摘要
  3. 1功能公告
  4. 2预编程软件公告
  5. 3仅调试公告
  6. 4编译器修复公告
  7. 5器件命名规则
    1. 5.1 器件编号法和修订版本标识
  8. 6公告说明
    1. 6.1  CPU_ERR_02
    2. 6.2  CPU_ERR_03
    3. 6.3  FLASH_ERR_02
    4. 6.4  FLASH_ERR_04
    5. 6.5  FLASH_ERR_05
    6. 6.6  FLASH_ERR_08
    7. 6.7  GPIO_ERR_04
    8. 6.8  GPIO_ERR_08
    9. 6.9  I2C_ERR_04
    10. 6.10 I2C_ERR_05
    11. 6.11 I2C_ERR_06
    12. 6.12 I2C_ERR_07
    13. 6.13 I2C_ERR_08
    14. 6.14 I2C_ERR_09
    15. 6.15 I2C_ERR_10
    16. 6.16 I2C_ERR_13
    17. 6.17 LFXT_ERR_03
    18. 6.18 LFXT_ERR_04
    19. 6.19 PMCU_ERR_13
    20. 6.20 RST_ERR_01
    21. 6.21 SPI_ERR_04
    22. 6.22 SPI_ERR_05
    23. 6.23 SPI_ERR_06
    24. 6.24 SPI_ERR_07
    25. 6.25 SWD_ERR_01
    26. 6.26 SYSCTL_ERR_01
    27. 6.27 SYSCTL_ERR_02
    28. 6.28 SYSCTL_ERR_03
    29. 6.29 SYSOSC_ERR_02
    30. 6.30 TIMER_ERR_04
    31. 6.31 TIMER_ERR_06
    32. 6.32 TIMER_ERR_07
    33. 6.33 UART_ERR_01
    34. 6.34 UART_ERR_02
    35. 6.35 UART_ERR_04
    36. 6.36 UART_ERR_05
    37. 6.37 UART_ERR_06
    38. 6.38 UART_ERR_07
    39. 6.39 UART_ERR_08
    40. 6.40 UART_ERR_10
    41. 6.41 UART_ERR_11
  9. 7商标
  10. 8修订历史记录

LFXT_ERR_03

LFXT 模块

类别

功能

功能

选择 PA3/4 作为 LFXT 引脚时,无法通过 IOMUX 控制 PA26/27

说明

在 DGS28、DGS32、RGE、RHB、RGZ 和 PT 封装中,PA3/4 上仅支持 LFXIN/LFXOUT,启用 LFXT 时,无法通过 IOMUX 控制 PA26/27进行 I/O 操作。

权变措施

如果需要使用 LFXT 功能,请避免将 PA26/27 用作 I/O 操作。