ZHCY163A May 2018 – July 2020 TIOL111
在相互竞争的各种工业以太网协议中存在许多可能性,可用于摄像机、电机、机器人、PLC 和其他复杂系统。即使是简单的传感器和执行器也需要在更大的工业以太网环境中有效运行。自动化设备间通信的选择何其多,而工业系统设计人员需要的是灵活又易于使用的解决方案。TI 技术通过基于一系列标准(包括 IO-Link 和最常用的工业以太网协议)的工业通信集成解决方案来满足这些要求。
TI 的 TIOL111x 收发器系列为自动化系统中的传感器和执行器提供了完整的 IO-Link 功能以及静电放电 (ESD)、电气快速瞬变 (EFT) 和电涌保护。评估模块 (EVM) 可用于查看运行中的器件,而参考设计则有助于加快变送器、接近开关、螺线管驱动器、超声波等应用的开发速度。
10/100Mbps 的 DP83822 以太网 PHY 具有 ±16kV HBM ESD 保护和 B 类辐射发射等级,可在恶劣环境中提供增强保护。它支持铜缆和光缆介质。对于需要更快数据速率的系统,1Gbps 的 DP83867 以太网 PHY 也可以在恶劣环境下提供增强保护,往返延迟为 380ns,并可兼容时间敏感型网络 (TSN)。
需要更大带宽和确定性时序的应用设计人员必须确定需要支持多少种工业以太网协议,才能使其系统与多个现场总线环境兼容。传统上,增加协议需要创建额外的接口或插入主板的可替换模块。无论采用哪种方式,都涉及到额外的硬件设计、更多的物料以及更长的测试和认证周期。
TI Sitara™ 系列 Arm® 处理器无需添加硬件,它提供了一个支持多协议工业以太网的集成可编程实时单元和工业通信子系统 (PRU-ICSS)。
PRU 可在器件运行时加载工业协议固件,可选择的协议有 EtherCAT、Profinet、Ethernet/IP 和此应用手册中所述的其他协议。PRU-ICSS 可处理实时关键任务,这些任务以往都必须构建到专用集成电路(ASIC)或现场可编程门阵列(FPGA)中,从而在您需要添加新功能或协议时提供基于软件的可升级解决方案。Sitara 处理器支持使用多种工业以太网协议为工厂自动化应用提供可扩展的单芯片解决方案。
TI 为工业以太网和其他标准(如 CAN)提供了广泛的接口,既可作为独立解决方案,又可作为其他集成解决方案中的技术模块使用。
许多 TI 网络产品都具有加强绝缘特性,以保护电路和人员,其他器件也提供加强绝缘特性来实现更好的设计。TI 还提供深入的开发支持,包括软件、工具、EVM,以及自动化工业设备中各种应用的参考设计。