ZHCUD42 July   2025 TPSM65630

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
    5.     通用德州仪器 (TI) 高压评估 (TI HV EVM) 用户安全指南
  6. 2硬件
    1. 2.1 其他图像
    2. 2.2 电源要求
    3. 2.3 设置和操作
  7. 3实现结果
    1. 3.1 评估设置
    2. 3.2 性能数据和结果
  8. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  9. 5其他信息
    1. 5.1 商标

简介

TPSM65630SEVM 配置为向需要 3A 或更小电流的负载提供 24V 输出。通过代替其他版本的 TPSM656x5 并重新配置电路板元件,TPSM65630SEVM 可用于许多不同的配置中。有关详细信息,请参阅 节 1.4