ZHCUD42A July 2025 – December 2025
本节对 EVM 上的连接器、测试点和跳线进行了说明,并说明了如何正确地连接、设置和使用 TPSM65630SEVM。要了解连接器和跳线的位置以及典型设置,请参阅 图 2-3。要了解波德图连接,请参阅 图 2-4。
该 EVM 上未填充 EMI 滤波器。要评估 EMI 滤波器,必须组装元件 L1、C6,同时必须移除 R2。表 4-1 中提供了这些元件的典型值。
| 信号 | 连接器和测试点 | 说明 |
|---|---|---|
| VIN | J3、TP2、TP4 | 端子块 J3 用作模块的输入。向该模块施加输入电压。 TP2 (S+) 用作输入电压检测的正极 DMM 连接。TP4 (S–) 用作输入电压检测的负极 DMM 连接。 |
| VOUT | J2、TP1、TP3 | 端子块 J2 用作模块的输出。将输出负载连接到此端子块。 TP1 (S+) 用作 VIN 检测的正极 DMM 连接。TP3 (S–) 用作 VOUT 检测的负极 DMM 连接。 |
| GND | TP11 | 转换器接地。TP111 可根据需要用作任何接地连接器。 |
| EN | J4,TP5 | EN 跳线 (J5) 用于使能或禁用 EVM。 要使用外部 UVLO 功能,请根据需要填充 R3 和 R7 并移除 EN 跳线分流器。请注意,为了准确测量关断静态电流,必须移除这些电阻器(如果使用)并将 EN 跳线分流器移至“OFF”位置。 |
| 模式 | J5,TP8 | MODE 跳线 (J5) 用于选择运行模式。MODE 处于 AUTO 位置时,器件根据负载电流在自动 PFM/FPWM 模式下运行。MODE 处于 FPWM 位置时,器件在所有负载情况下以固定频率运行。 MODE 引脚也是频率同步输入。要将器件与外部时钟同步,请移除 MODE 跳线分流器,并将时钟应用于 MODE 测试点 (TP8) 或 J5_pin_2。 |
| RT | J6,TP10 | RT 跳线 (J6) 用于选择开关频率。EVM 上的默认设置设计用于 400kHz。要调整开关频率,请移除 RT 跳线分流器并使用所需的值组装 R11。有关频率与 RT 电阻器阻值之间的关系,请参阅数据表。 |
| PGOOD | TP9 | PGOOD 测试点 (TP9) 用于监控电源正常状态指示器。该标志指示输出电压是否已达到调节电平。PGOOD 是一个开漏输出端,通过 EVM 上的 49.9kΩ 电阻器 (R8) 连接到 VOUT。 |
| FB 连接 | SW1 | DIP 开关 (SW1) 用于选择 EVM 输出电压设置。在出厂默认配置中,EVM 采用外部可调设置提供 5V 输出。要切换到不同的输出电压(如 3.3V、12V 或 24V),请将相应的 SW1 开关设置为“ON”,并且所有其他通道必须为“OFF”。 要将板载可调节输出电压设置更改为不在预设电压列表中的不同值,建议使用 SW1 的 ADJ 通道开关,并参阅 TPSM656x0 数据表反馈电阻器选择公式来替换 R12。 要将 EVM 设置为固定 5V 输出,请将 SW1 的所有开关通道置于“OFF”,请取消填充 R6,但填充 R5。 要将 EVM 设置为固定 3.3V 输出,建议通过将开关置于“ON”来使用 ADJ 通道,并将 SW 的所有其他通道置于“OFF”。然后,请取消填充 R5、R6,但将 R12 替换为 0Ω电阻器。 |
| BIAS | TP7 | BIAS 引脚 (TP7) 用作内部 LDO 稳压器的辅助输入。C23 有助于绕过开关噪声。在 EVM 出厂默认配置中,BIAS 通过 R4 连接到 VCC。 要将 LDO 输入更改为从 3.3V 到 30V 可用的外部电源,请移除 R4,并将该引脚直接连接到外部电源。 如果配置为固定 3.3V 或 5V 输出,则应安装 R4 以闭合控制环路。 要了解详细信息,请参阅 TPSM65630 数据表。 |
| 环路响应图 | TP1、TP3、TP6 | 在使用可调输出电压模式时,可以使用 图 2-4 中所示的连接来绘制波德图测量。必须填充 R2 才能进行此测试,并且探针必须与 TP3 具有接地连接。 在固定 3.3V 或 5V 输出电压配置下,无法获取波德图测量。建议运行阶跃负载响应来评估环路稳定性。 |