ZHCUD03A April 2025 – May 2026
VIN≥10.3V 会将 SR_UVLOb 置于 VTH_SR_UVLOb_RISING 阈值以上以启用器件。当启用时,受监控电源轨上的电压已处于调节状态。
图 3-2 启用使用 VIN 电阻网络连接至 SR_UVLObVIN≤8.5V 将 SR_UVLOb 置于 VTH_SR_UVLOb_FALLING 阈值以下以禁用器件。在此测试期间,受监控电源轨上的电压处于调节状态。
图 3-3 禁用使用 VIN 电阻网络连接至 SR_UVLOb