ZHCUD03A April   2025  – May 2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
      1. 1.3.1 负电源轨检测
      2. 1.3.2 推挽与开漏的配置
    4. 1.4 器件信息
  6. 2硬件
    1. 2.1 电源要求
    2. 2.2 重要使用说明
    3. 2.3 连接器说明
  7. 3实现结果
    1. 3.1 默认配置结果
    2. 3.2 启用和禁用
    3. 3.3 欠压和过压监控 (MODE=0)
    4. 3.4 窗口和过压监控 (MODE=1)
    5. 3.5 WDOb
  8. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 物料清单 (BOM)
    3. 4.3 PCB 布局
  9. 5合规信息
    1. 5.1 合规性和认证
  10. 6相关文档
  11. 7修订历史记录

推挽与开漏的配置

默认情况下,TPS7H3xx4EVM-CVAL 板针对其搭载的特定 IC 进行配置。这些配置有微小的 BOM 差异,下面列出了这些差异,同时在 EVM 原理图中突出显示了这些差异。如果需要,用户可以重新配置电路板以测试其他 IC 型号。电路板布局布线相同。

  1. 引脚配置

    • TPS7H30x4-SP(推挽型号)使用 0Ω 电阻器将 PULL_UPx 引脚(引脚 17 和引脚 18)连接到 PULL_UPx 电源轨

    • TPS7H31x4-SP(开漏型号)根据数据表的要求,使用 0Ω 电阻器将引脚 17 和引脚 18 连接到 GND 和 VLDO

  2. 外部上拉电阻器

    • TPS7H30x4-SP(推挽型号)未贴装用于 RESETxb、PWRGD 和 WDOb 输出的 6 个外部上拉电阻器

    • TPS7H31x4-SP(开漏型号)贴装用于 RESETxb、PWRGD 和 WDOb 输出的 6 个外部上拉电阻器。该电路板默认使用 10k 电阻器。