ZHCUD03A April   2025  – May 2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
      1. 1.3.1 负电源轨检测
      2. 1.3.2 推挽与开漏的配置
    4. 1.4 器件信息
  6. 2硬件
    1. 2.1 电源要求
    2. 2.2 重要使用说明
    3. 2.3 连接器说明
  7. 3实现结果
    1. 3.1 默认配置结果
    2. 3.2 启用和禁用
    3. 3.3 欠压和过压监控 (MODE=0)
    4. 3.4 窗口和过压监控 (MODE=1)
    5. 3.5 WDOb
  8. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 物料清单 (BOM)
    3. 4.3 PCB 布局
  9. 5合规信息
    1. 5.1 合规性和认证
  10. 6相关文档
  11. 7修订历史记录

规格

TPS7H3xx4EVM-CVAL 默认配置简化原理图图 1-1 默认配置简化原理图.

下面的简化原理图假定为 TPS7H30x4(推挽输出型号)。对于 TPS7H31x4(开漏型号),PULL_UPx 引脚将改为 GND 或 VLDO,且 6 个输出均通过外部 10k 上拉电阻器连接至 PULL_UPx 电源轨。

表 1-1 默认 EVM 配置

规格

值

说明

输入电压

VIN

12V

处于建议的器件输入电压范围 3V 至 14V 内。

导通阈值

10.3V

用于导通/关断器件的 VIN 上升/下降值。

设置方式:

R20 = 10kΩ

R21 = 620Ω

关断阈值

8.5V

PULL_UP1 电压

1.8V

所有 RESETb 输出使用的电压。处于建议的器件 PULL_UPx 电压范围 1.6V 至 7V 内。

PULL_UP2 电压

1.8V

WDOb 和 PWRGD 输出使用的电压。处于建议的器件 PULL_UPx 电压范围 1.6V 至 7V 内。

VOUT1 VRISE 阈值

2.20V

(2.5V 的 88%)

受监控的 VOUT 电源轨分别被视为导通或关断的上升和下降电压阈值。

设置方式:

R22 = 5.17kΩ(或 R22 = 5.10kΩ)

R25 = 1.91kΩ

VOUT1 VFALL 阈值

2.08V

(2.5V 的 83%)

VOUT2 VRISE 阈值

3.46V

(3.3V 的 105%)

受监控的 VOUT 电源轨分别被视为导通或关断的上升和下降电压阈值。

设置方式:

R23 = 5.49kΩ

R26 = 1.15kΩ

VOUT2 VFALL 阈值

3.33V

(3.3V 的 101%)

VOUT3 VRISE 阈值

0.79V

(0.8V 的 99%)

受监控的 VOUT 电源轨分别被视为导通或关断的上升和下降电压阈值。

设置方式:

R28 = 1.33kΩ

R31 = 4.12kΩ

VOUT3 VFALL 阈值

0.76V

(0.8V 的 95%)

VOUT4 VRISE 阈值

1.99V

(1.8V 的 111%)

受监控的 VOUT 电源轨分别被视为导通或关断的上升和下降电压阈值。

设置方式:

R29 = 3.74kΩ

R32 = 1.62kΩ

VOUT4 VFALL 阈值

1.90V

(1.8V 的 106%)

RESETb 延迟时间

tDLY_TMR

12.5ms

从满足 RESETb 信号达到高电平的条件到信号实际转换之间的可编程延时时间。

设置方式:

R15 = 619kΩ

J14 分流

看门狗计时器

tWD_TMR

1s

可编程计时器,用于设置 WDI 引脚上检测到的上升沿之间允许的时间量,以使 WDOb 保持高电平。如果计时器到期,WDOb 输出将变为低电平,直到在 WDI 处检测到下一个上升沿。

设置方式:

R18 = 118kΩ

J17 分流