ZHCUD03A April 2025 – May 2026
TPS7H3xx4 是一款带看门狗计时器的、集成式 3V 至 14V 四通道耐辐射加固保障电源监控器。精确的 599.7mV ± 1% 阈值电压和 599.7mV ± 3% 迟滞电流能够提供可编程监控电压。通过单个电阻器对全局可编程延迟计时器进行编程。此外,还提供 PWRGD 输出来监控全局电源树状态。该器件还包含一个正边缘检测看门狗计时器,可通过监控外部处理器来确保执行一致性。可以使用 SR_UVLO 输入将外部故障传播到系统。提供 QMLV 级器件的标准微电路图 (SMD)。