ZHCUCO8B December 2024 – January 2026
图 3-10 展示了 xWRL6844EVM 上不同 SOP 模式设置对应开关的器件标识符和位置。表 3-3 显示了器件的不同引导模式配置。xWRL6844 支持应用模式/功能模式、器件管理模式/QSPI 刷写模式以及调试模式。必须先执行下方表 3-3 所示的模式 (SOP) 配置。在设置正确的 SOP 模式之后,必须发出 nRESET 以注册 SOP 设置。在图 3-10 中,当前 SOP 模式显示为调试模式。
图 3-10 SOP 开关(S7、S8)| SOP 模式 | PMIC_CLK_OUT、TDO | 组合 SOP1 (S8)、SOP0 (S7) |
| SOP_MODE1 | 器件管理模式/QSPI 刷写模式 | 00 |
| SOP_MODE2 | 应用模式/功能模式 | 01 |
| SOP_MODE4 | 调试模式/开发模式 | 11 |
S1 和 S4 滑动开关使用户能够从不同外设连接到数字接口
图 3-11 滑动开关 (S1)| 参考指示符 | 开关关闭 | 开关打开 |
|---|---|---|
| S1.1 | CAN PHY B:禁用待机模式 | CAN PHY B:启用待机模式 |
| S1.2 | XDS_RS232 | FTDI_DCA_LP/BP_RS232 |
| S1.3 | FTDI_RS232 | DCA_LP/BP_RS232 |
| S1.4 | CAN_FD_A | XDS_DCA_LP/BP_FTDI_UARTA |
| S1.5 | DCA_LP/BP_FTDI_UARTA | XDS_UARTA |
| S1.6 | FTDI_UARTA | DCA_LP/BP_UARTA |
图 3-12 滑动开关 (S4)| 参考指示符 | 开关关闭 | 开关打开 |
|---|---|---|
| S4.1 | CAN PHY A:禁用待机模式 | CAN PHY A:启用待机模式 |
| S4.2 | LIN PHY:启用 | LIN PHY:禁用 |
| S4.3 | FTDI_SPI | DCA_SPI |
| S4.4 | XDS_JTAG | DCA_JTAG |
| S4.5 | UARTB | LIN |
| S4.6 | SPIB | I2C/HOST_CLK_REQ/SYS_RST_OUT |