ZHCUCK2 November   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
    5. 1.5 接口示例
  8. 2硬件设计文件
    1. 2.1 原理图
    2. 2.2 PCB 布局
    3. 2.3 物料清单 (BOM)
  9. 3其他信息
    1. 3.1 商标
  10. 4相关文档

引言

HDC3020FLXEVM 是一款 25.4mm 长的基于 FPC 的评估板。电路板的一端包含 HDC3020 器件以及 0.1uF 旁路电容器。电路板的另一端有四个外露的金手指,使用户能够焊接所需长度的导线,以满足其应用需求。由于没有数字前端,HDC3020FLXEVM 需要一个带 I2C 接口的主机器件来读取温度和湿度数据。HDC3020FLXEVM 的器件地址固定为 0x44,无法重新配置。HDC3020FLXEVM 上没有警报和复位引脚。

HDC3020FLXEVM HDC3020FLXEVM 电路板部分图 1-1 HDC3020FLXEVM 电路板部分.