ZHCUCK2A November 2024 – December 2025
HDC3020 是一款基于集成式电容的相对湿度 (RH) 和温度传感器。该器件能够在宽电源电压范围(1.62V 至 5.5V)内提供高测量精度,并能以 2.5mm × 2.5mm × 0.8mm WSON 8 引脚封装实现超低功耗。温度传感器和湿度传感器在量产阶段均经过 100% 测试和修正,可通过 NIST 进行追溯,且使用经 ISO/IEC 17025 标准校准的设备进行了验证。