ZHCUC94C August   2024  – December 2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   3
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 其他图像
    2. 2.2 接头信息
    3. 2.3 跳线信息
    4. 2.4 测试点
  9. 3软件
  10. 4实现结果
    1. 4.1 评估设置
    2. 4.2 性能数据和结果
  11. 5硬件设计文件
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 PCB 布局
    3. 5.3 物料清单 (BOM)
  12. 6其他信息
    1. 6.1 商标
  13. 7修订历史记录

软件

TPSI31P1-CALC 是一款有助于估算预充电电路行为的计算器工具,可在器件产品文件夹中找到。借助该工具,用户可以输入常见的预充电要求,例如电压、电容、电感等,从而生成链路电压和电感器电流的输出波形。该软件还考虑了超过 TPSI31P1-Q1 电源传输能力的用户输入,并相应地估算了 VDDH 需要从 UVLO 恢复时产生的延迟。为了尽可能缩短或消除此延迟,用户可以选择添加 TPSI3052-Q1,通过连接 J8 来提供额外的 79mW 开关功率。

TPSI31PXQ1EVM TPSI31P1 器件计算器示例 1,VDDH 未命中 UVLO图 3-1 TPSI31P1 器件计算器示例 1,VDDH 未命中 UVLO
为了帮助清楚地说明蓝色波形中的电流充电行为,示例 1 描述了 20V 输入。请注意,输入不限于 20V。
TPSI31PXQ1EVM TPSI31P1 器件计算器示例 2,VDDH 命中 UVLO图 3-2 TPSI31P1 器件计算器示例 2,VDDH 命中 UVLO
为了帮助清楚地说明蓝色波形中的电流充电行为,示例 2 描述了 20V 输入。请注意,输入不限于 20V。