ZHCUC57E August 2016 – July 2024
表 8-1 总结了主要应用命令并指明了这些命令可用的运行模式。如果在正常运行模式之外使用了命令,嵌入式软件将标记错误。
模式键:
读取命令始终会返回最后写入的值,如果自启动后没有写入任何值,则会返回存储在闪存中的值。由于数据保持,该值可能与实际显示的值不同。例如,如果将新的翻转值写入显示图像方向,但没有要求更改源,则读回的值将与当前应用的值不匹配。当前源信息 和当前显示信息 命令允许主机读回当前应用于所显示图像的设置。
| 命令 | 类型 | 操作码 | 待机 | 显示 | 校准 (不适用于前照灯) |
章节 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 系统复位 | 写入 | 00h | 是 | 是 | 是 | 节 8.2.1 |
| 读取预取 | 写入 | 01h | 是 | 是 | 是 | 节 8.2.2 |
| 读取激活 | 读取 | 02h | 是 | 是 | 是 | 节 8.2.3 |
| 运行模式 | 写入 | 03h | 是 | 是 | 是 | 节 8.2.4 |
| 运行模式 | 读取 | 04h | 是 | 是 | 是 | 节 8.2.5 |
| 源选择 | 写入 | 05h | 保持模式 | 是 | 是 | 节 8.2.6 |
| 源选择 | 读取 | 06h | 是 | 是 | 是 | 节 8.2.7 |
| 准备源切换 | 写入 | 07h | 否 | 是 | 是 | 节 8.2.8 |
| 显示图像方向 | 写入 | 18h | 保持模式 | 保持源 | 保持源 | 节 8.2.9 |
| 显示图像方向 | 读取 | 19h | 是 | 是 | 是 | 节 8.2.10 |
| 系统模式选择 | 写入 | 1Ch | 保持模式 | 保持源 | 保持源 | 节 8.2.11 |
| 系统模式选择 | 读取 | 1Dh | 是 | 是 | 是 | 节 8.2.12 |
| 执行批处理命令集 | 写入 | 21h | 是 | 是 | 是 | 节 8.2.13 |
| GPIO 配置 | 写入 | 23h | 是 | 是 | 是 | 节 8.2.15 |
| GPIO 配置 | 读取 | 24h | 是 | 是 | 是 | 节 8.2.16 |
| GPIO 输出 | 写入 | 25h | 是 | 是 | 是 | 节 8.2.17 |
| GPIO 输出 | 读取 | 26h | 是 | 是 | 是 | 节 8.2.18 |
| GPIO 保留 | 读取 | 27h | 是 | 是 | 是 | 节 8.2.19 |
| 执行非周期性 BIST | 写入 | 28h | 是 | 否 | 否 | 节 8.2.20 |
| 外部视频校验和控制 |
写入 | 29h | 保持模式 | 是 | 是 | 节 8.2.21 |
| 外部视频校验和控制 |
读取 | 2Ah | 是 | 是 | 是 | 节 8.2.22 |
| 外部视频校验和设置 |
写入 | 2Bh | 保持模式 | 是 | 是 | 节 8.2.23 |
| 外部视频校验和设置 |
读取 | 2Ch | 是 | 是 | 是 | 节 8.2.24 |
| DMD 插座连通性测试 | 写入 | 2Dh | 是 | 否 | 否 | 节 8.2.25 |
| DMD 插座连通性测试 | 读取 | 2Eh | 是 | 否 | 否 | 节 8.2.25 |
| 平均画面亮度控制 | 写入 | 2Fh | 保持模式 | 是 | 是 | 节 8.2.27 |
| /Ping 控制丢失 | 写入 | 33h | 保持模式 是 |
是 | 是 | 节 8.2.29 |
| PWM 温度管理使能 | 写入 | 35h | 是 | 是 | 是 | 节 8.2.31 |
| PWM 温度管理使能 | 读取 | 36h | 是 | 是 | 是 | 节 8.2.32 |
| PWM 温度管理源 | 写入 | 37h | 是 | 是 | 是 | 节 8.2.33 |
| PWM 温度管理源 | 读取 | 38h | 是 | 是 | 是 | 节 8.2.34 |
| PWM 温度管理占空比 | 读取 | 39h | 是 | 是 | 是 | 节 8.2.35 |
| 前照灯 Ping | 写入 | 46h | 是 | 是 | 是 | 节 8.2.36 |
| PWM 控制 | 写入 | 47h | 是 | 是 | 是 | 节 8.2.37 |
| PWM 控制 | 读取 | 48h | 是 | 是 | 是 | 节 8.2.38 |
| 照明转换率 | 写入 | 49h | 保持模式 | 是 | 是 | 节 8.2.39 |
| 对比度 | 读取 | 53h | 是 | 是 | 是 | |
| 去伽玛选择 | 写入 | 54h | 保持模式 | 是 | 是 | 节 8.2.41 |
| 补偿用主机覆盖温度 | 读取 | 5Bh | 是 | 是 | 是 | |
| 未使用 | 5F - 62h | |||||
| ADC 单次测量 | 读取 | 63h | 是 | 否 | 否 | 节 8.2.44 |
| 照度分级选择 | 写入 | 70h | 保持模式 | 是 | 是 | 节 8.2.45 |
| TPS99000-Q1 RGB 空白电流电平 |
读取 | 85h | 是 | 是 | 是 | |
| TPS99000-Q1 TIA1 修整 | 写入 | 86h | 否 | 是 | 是 | 节 8.2.47 |
| TPS99000-Q1 TIA1 修整 | 读取 | 87h | 是 | 是 | 是 | 节 8.2.48 |
| TPS99000-Q1 TIA1 增益 | 写入 | 88h | 否 | 是 | 是 | 节 8.2.49 |
| TPS99000-Q1 TIA1 增益 | 读取 | 89h | 是 | 是 | 是 | 节 8.2.50 |
| TPS99000-Q1 TIA1 电容 | 写入 | 8Ah | 否 | 是 | 是 | 节 8.2.51 |
| TPS99000-Q1 TIA1 电容 | 读取 | 8Bh | 是 | 是 | 是 | 节 8.2.52 |
| TPS99000-Q1 TIA1 暗偏移 | 写入 | 8Ch | 否 | 是 | 是 | 节 8.2.53 |
| TPS99000-Q1 TIA1 暗偏移 | 读取 | 8Dh | 是 | 是 | 是 | 节 8.2.54 |
| TPS99000-Q1 TIA1 输入偏移 | 写入 | 8Eh | 否 | 是 | 是 | 节 8.2.55 |
| TPS99000-Q1 DM 脉宽 |
读取 | 91h | 是 | 是 | 是 | |
| TPS99000-Q1 驱动模式 | 写入 | 92h | 否 | 是 | 是 | |
| TPS99000-Q1 驱动模式 | 读取 | 93h | 是 | 是 | 是 | 节 8.2.57 |
| TPS99000-Q1 ADC 配置 | 写入 | 94h | 否 | 是 | 是 | 节 8.2.58 |
| TPS99000-Q1 ADC 配置 | 读取 | 95h | 是 | 是 | 是 | 节 8.2.59 |
| TPS99000-Q1 照明同步控制 | 写入 | 96h | 否 | 是 | 是 | 节 8.2.60 |
| TPS99000-Q1 照明同步控制 | 读取 | 97h | 是 | 是 | 是 | 节 8.2.61 |
| TPS99000-Q1 TIA2 控制 | 写入 | 98h | 是 | 是 | 是 | 节 8.2.62 |
| TPS99000-Q1 TIA2 控制 | 读取 | 99h | 是 | 是 | 是 | 节 8.2.63 |
| LED 驱动错误 | 读取 | 9Ah | 否 | 是 | 是 | 节 8.2.64 |
| LED 驱动错误清除 | 写入 | 9Bh | 否 | 是 | 是 | 节 8.2.65 |
| TPS99000-Q1 测试多路复用选择 | 写入 | 9Ch | 是 | 是 | 是 | 节 8.2.66 |
| TPS99000-Q1 TIA1 偏移 | 读取 | 9Fh | 是 | 是 | 是 | |
| 闪存数据类型选择 | 写入 | A0h | 是 | 否 | 否 | 节 8.2.68 |
| 闪存数据擦除 | 写入 | A1h | 是 | 否 | 否 | 节 8.2.69 |
| 闪存数据写入 | 写入(批量) | A2h | 是 | 否 | 否 | 节 8.2.70 |
| 闪存数据读取 | 读取 | A3h | 是 | 是 | 是 | 节 8.2.71 |
| 闪存数据验证 | 读取 | A4h | 是 | 否 | 否 | 节 8.2.72 |
| 闪存块计数 | 读取 | A5h | 是 | 是 | 是 | 节 8.2.73 |
| 闪存块 CRC | 读取 | A6h | 是 | 是 | 是 | 节 8.2.74 |
| 未使用 | AA - AFh | |||||
| 系统软件版本 | 读取 | B0h | 是 | 是 | 是 | 节 8.2.77 |
| 闪存器件 ID | 读取 | B1h | 是 | 是 | 是 | 节 8.2.78 |
| DLPC230-Q1 器件 ID | 读取 | B2h | 是 | 是 | 是 | 节 8.2.79 |
| DMD 器件 ID | 读取 | B3h | 是 | 是 | 是 | 节 8.2.80 |
| TPS99000-Q1 器件 ID | 读取 | B4h | 是 | 是 | 是 | 节 8.2.81 |
| 系统温度 | 读取 | B5h | 是 | 是 | 是 | 节 8.2.82 |
| 系统信息 | 读取 | BAh | 是 | 是 | 是 | 节 8.2.85 |
| 未使用 | BC - BFh | |||||
| 短状态 | 读取 | C0h | 是 | 是 | 是 | 节 8.2.87 |
| 错误历史 | 读取 | C1h | 是 | 是 | 是 | 节 8.2.88 |
| 清除短状态错误 | 写入 | C2h | 是 | 是 | 是 | 节 8.2.89 |
| 未使用 | F4 - FFh |