ZHCUBR8A January 2024 – May 2024
UCC33420-Q1 是一款高频直流/直流模块,需要通过仔细测量来准确地捕获瞬态事件和测量高频交流纹波电压。从示波器探头上拆下尖顶帽(探头尖端盖)和接地引线。如果未提供示波器探头接地弹簧,请将一根 22AWG 裸线缠绕在示波器探头接地环上,或者使用合适的接地弹簧,然后将探头尖端和接地环插入 EVM,如图 3-2 所示。
EVM 输入(VINP、GNDP)和输出命名规则(VISO、GNDS)与需要从初级侧和次级侧偏置的隔离式放大器中的常用名称相对应。