ZHCUBR8A January 2024 – May 2024
引脚 | 类型(1) | 说明 | |
---|---|---|---|
名称 | 编号 | ||
EN/FLT | 1 | I/O |
多功能使能输入引脚和输出故障引脚。通过一个 18kΩ 或更大的上拉电阻器连接到微控制器。 使能输入引脚:强制 EN 为低电平会禁用器件。上拉至高电平以启用正常的器件功能。 故障输出引脚:该引脚被拉至低电平 200us,以警示电源转换器因故障情况而关断。 |
VINP | 2 | P | 初级输入电源电压。在 VINP 至 GNDP 引脚附近并联连接 2.2nF 0402 和 10µF 陶瓷旁路电容器。 |
GNDP | 3、4、5、6 | G | VINP 的电源接地回路连接。 |
SEL | 7 | I | VCC 选择引脚。当 SEL 连接到 VCC 时,VCC 设定点为 5V;当 SEL 短接至 GNDS 时,则为 5.5V。 |
VCC | 8 | P | 隔离式电源输出电压引脚。在 VCC 和 GNDS 引脚附近并联连接 2.2nF 0402 和 22µF 陶瓷旁路电容器。 |
GNDS | 9、10、11、12 | G | VCC 的电源接地回路连接。 |