ZHCUBR8A January 2024 – May 2024
本用户指南为使用 UCC33420EVM-080 评估德州仪器 (TI) 的 UCC33420-Q1 高频、集成变压器、直流/直流转换器、低辐射、3kVRMS 模块提供了说明和指导。UCC33420-Q1 采用超小型 VSON-12 封装,可提供高功率密度、1.5W 标称功率。UCC33420-Q1 在从初级侧到次级侧的功率转换方面提供了出色的效率,同时不再需要现有设计中常用的外部变压器或电源模块。这种集成可大幅缩减印刷电路板 (PCB) 面积和厚度。