ZHCUBR8A January 2024 – May 2024
UCC33420EVM-080 旨在供设计人员快速轻松地评估 UCC33420-Q1 的性能特性和能力,以便在汽车和工业偏置应用中使用。该 EVM 使用户能够测试 UCC33420-Q1 的功能(例如使能/故障 (EN/FLT)),使用 SEL 引脚将隔离式输出电压配置为 VISO=5.0V 或 VISO=5.5V,以及向输出施加可变负载。借助该 EVM,用户可以根据系统要求,测量输入电压范围内和不同输出负载条件下的效率。