ZHCUBR8A January 2024 – May 2024
表 3-1 描述了各种 EVM 测试点,便于将示波器探头、DVM 测试引线和电线连接至节 2.1.1中概述的实验室测试设备。保持初级侧 GNDP 和次级侧 GNDS 之间的隔离。不能使初级侧测试点通过不正确的测试设备插入来以 GNDS 为基准。同样,也不能使次级侧测试点通过不正确的测试设备插入来以 GNDP 为基准。
引脚 | I/O/TP | 颜色 | 说明 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J1 | I | 绿色 | VINP,初级输入电压 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | V | |
J2:1-2 | I | 黑色 | EN,开启 | 0 | V | |||
J2:2-3 | I | 黑色 | EN,关闭 | 0 | VBIAS | 5.5 | V | |
J4:1-2 | O | 黑色 | 选择器 5.0V/3.3V 输出电压。 | 0 | 5.7 | V | ||
J4:3-4 | O | 黑色 | 选择器 5.5V/3.7V 输出电压。 | 0 | 5.7 | V | ||
J3 | O | 绿色 | VISO,次级输出电压。 | 0 | 5.7 | V | ||
TP1 | TP | 红色 | VINP,初级输入电压测试点。 | 4.5 | 5 | 5.5 | V | |
TP2 | TP | 黑色 | GNDP,初级地测试点。 | 0 | V | |||
TP3 | TP | PCB | VINP 至 GNDP,示波器探测点。 | 4.5 | 5 | 5.5 | V | |
TP4 | TP | 黑色 | GNDS,次级地测试点。 | 0 | V | |||
TP5 | TP | 红色 | VISO,次级输出电压测试点。 | 4.85 | 5 | 5.15 | V | |
TP6 | TP | PCB | VISO 至 GNDS,示波器探测点。 | SEL 5.0V | 4.85 | 5 | 5.15 | V |
SEL 5.5V | 5.34 | 5.5 | 5.67 | V |