ZHCUBI1 November 2023 LMK3H0102 , LMK3H0102-Q1
图 3-1 LMK3H0102 向导开始页面图 4-1 展示了 LMK3H0102 的 TICS Pro 配置文件的开始页面,即 Wizard 页面。利用 Wizard 页面,可以选择两种编程方法之一:
I2C Configuration:该方法适用于打算创建 I2C 配置以在每次启动时进行写入的用户。如果器件需要以器件默认配置以外的特定配置启动,则不得选择该选项。
I2C + OTP Configuration:该方法适用于计划将器件放入系统并使用预定义设置启动而无需额外编程的用户。该选项专用于将配置文件发送给 TI 以创建 OTP 配置。使用 E2E 发送自定义配置文件,使用 Design Report 页面导出这些文件。
点击“I2C”或“I2C + OTP”可打开 Output Frequency Plan 页面。如果选择了“I2C Configuration”,则会自动跳过用于配置各种 OTP 页面的选项。