ZHCUBF8D October   2023  – January 2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
      1.      前言:使用前必读
        1. 1.1.1.1 Sitara MCU+ Academy
        2. 1.1.1.2 重要使用说明
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 器件信息
      1. 1.3.1 HSEC 180 引脚控制卡扩展坞
      2. 1.3.2 安全性
  6. 2硬件
    1. 2.1  组件标识
    2. 2.2  合规性
    3. 2.3  电源要求
      1. 2.3.1 使用 USB Type-C 连接器的电源输入
      2. 2.3.2 电源状态 LED
      3. 2.3.3 电源树
      4. 2.3.4 电源序列
      5. 2.3.5 PMIC
    4. 2.4  功能方框图
    5. 2.5  复位
    6. 2.6  时钟
    7. 2.7  引导模式选择
    8. 2.8  JTAG 路径选择
    9. 2.9  接头信息
    10. 2.10 GPIO 映射
    11. 2.11 按钮
    12. 2.12 接口
      1. 2.12.1  存储器接口
        1. 2.12.1.1 OSPI/QSPI
        2. 2.12.1.2 电路板 ID EEPROM
      2. 2.12.2  以太网接口
        1. 2.12.2.1 控制卡以太网路由
        2. 2.12.2.2 板载以太网 PHY
        3. 2.12.2.3 RJ45 连接器中的 LED 指示
        4. 2.12.2.4 以太网附加电路板连接器
      3. 2.12.3  I2C
      4. 2.12.4  工业应用 LED
      5. 2.12.5  SPI
      6. 2.12.6  UART
      7. 2.12.7  MCAN
      8. 2.12.8  FSI
      9. 2.12.9  JTAG
      10. 2.12.10 测试自动化接头
      11. 2.12.11 LIN
      12. 2.12.12 MMC
      13. 2.12.13 ADC 和 DAC
    13. 2.13 HSEC 引脚排列和引脚多路复用映射
  7. 3硬件设计文件
  8. 4其他信息
    1. 4.1 如果您需要协助
    2. 4.2 商标
  9. 5相关文档
    1. 5.1 补充内容
      1.      5.1.A E1 板修改
      2.      5.1.B E2 设计变更
      3.      5.1.C A 设计变更
      4.      5.1.D B 设计变更
  10. 6参考资料
    1. 6.1 参考文档
    2. 6.2 此设计中使用的其他 TI 组件
  11. 7修订历史记录
  12. 8修订历史记录

板载以太网 PHY

AM263Px 控制卡使用一个 RGMII 信号端口和 PRU-ICSS 的 PRU0 内核或 PRU-ICSS 的 PRU1 内核连接到 48 引脚以太网 PHY (DP83869HMRGZT),具体取决于信号的路由方式(请参阅 节 2.12.2.1)。如果连接到 PRU0 内核,则将 PHY 配置为广播 1Gb 运行。如果连接到 PRU1 内核,则将 PHY 配置为 10/100Mb 速率运行。该 PHY 的以太网数据信号端接至 RJ45 连接器。LED 用于指示链路状态和活动。

AM263P1, AM263P1-Q1, AM263P2, AM263P2-Q1, AM263P4, AM263P4-Q1 控制卡板载以太网 PHY图 2-21 控制卡板载以太网 PHY

该以太网 PHY 需要三个单独的电源。以太网 PHY 的 1.1V 和 2.5V 电源各有一个专用 LDO。以太网 PHY 的 VDDIO 电源由负载开关 (U16) 供电,一旦 2.5V 电源正常信号驱动为高电平,就会启用该开关。

CPSW 信号的 RGMII2 端口在 PRU-ICSS 以太网信号使用的相同焊球上进行内部多路复用。要使用 RGMII2,必须将焊球设置为适合 RGMII2 的多路复用模式。

位于 AM263Px SoC 附近的发送和接收时钟信号上有串联端接电阻器。

从 SoC 到 PHY 的 MDIO 和中断信号需要将 2.2KΩ 上拉电阻器连接到 I/O 电源电压,才能正常工作。中断信号由 AM263Px SoC 映射的 GPIO 信号驱动。

以太网 PHY 的复位信号由 2 路输入与门驱动。与门输入是由 IO 扩展器和 PORz 生成的 GPIO 信号。

以太网 PHY 使用很多功能引脚用作 Strap 配置选项,以便将器件置于特定的运行模式。

AM263P1, AM263P1-Q1, AM263P2, AM263P2-Q1, AM263P4, AM263P4-Q1 工业以太网 PHY Strap 配置电阻器图 2-22 工业以太网 PHY Strap 配置电阻器
表 2-17 工业千兆以太网 PHY Strap 配置电阻器
功能引脚 默认模式 CC 中的模式 功能
RX_D0 0 0 PHY 地址:0000
RX_D1 0 0
JTAG_TDO/GPIO_1 0 0 RGMII 至铜线
RX_D3 0 0
RX_D2 0 0
LED_0 0 0 自动协商,广播 1000/100/10,自动 MDI-X
RX_ER 0 0
LED_2 0 0
RX_DV 0 0 端口镜像已禁用