务必遵循 TI 的设置和应用说明,包括在建议的电气额定电压和功率限制范围内使用所有接口元件。务必采取电气安全防护措施,这样有助于确保自身和周围人员的人身安全。如需更多信息,请联系 TI 产品信息中心,网址为 http://ticsc.service-now.com。
保存所有警告和说明以供将来参考。
警告: 务必遵循警告和说明,否则可能引发电击和灼伤危险,进而造成财产损失或人员伤亡。
TI HV EVM 一词是指通常以开放式框架、敞开式印刷电路板装配形式提供的电子器件。TI HV EVM 严格用于开发实验室环境,仅供了解开发和应用高压电路相关电气安全风险且接受过专门培训、具有专业知识背景的合格专业用户使用。德州仪器 (TI) 严禁将其用于任何其他用途或应用。如果用户不符合要求,应立即停止继续使用 HV EVM。
- 1.工作区安全 a. 保持工作区整洁有序。
- 每次电路通电时,都必须由具有资质的观察员在场监督。
- TI HV EVM 和接口电子元件通电区域必须设有有效的防护栏和标识。这些标志指示可能存在高压操作,以避免意外接触。
- 开发环境中使用的所有接口电路、电源、评估模块、仪器、仪表、示波器和其他相关装置如果超过 50Vrms/75 VDC,则必须置于紧急断电 (EPO) 保护电源板内。
- 使用稳定且不导电的工作台。
- 使用充分绝缘的夹钳和导线来连接测量探针和仪器。尽量不要徒手进行测试。
- 电气安全:作为一项预防措施,假定整个 EVM 可能存在用户可完全接触到的高电压是一种好的工程做法。
- 执行任何电气测量或其他诊断测量之前,需切断 TI HV EVM 及其全部输入、输出和电气负载的电源。确认 TI HV EVM 已安全断电。
- 确认 EVM 断电后,根据所需的电路配置、接线、测量设备连接和其他应用需求执行进一步操作,同时仍假定 EVM 电路和测量仪器均带电。
- EVM 准备就绪后,根据需要将 EVM 通电。
警告:
警告电击危险。
THE 通电后,请勿触摸 EVM 或电路,因为可能存在高压,会造成电击危险。
- 人身安全:穿戴人员防护装备(例如具有高额定电压的手套或具有侧护板的安全眼镜)或将 EVM 放置于带有联锁装置的保护罩中,避免意外接触。
- 安全使用限制条件:勿将 EVM 作为整体或部分生产单元使用。