ZHCUBA3C May 2023 – June 2024 BQ25756
下载最新的英语版本
BQ25756EVM 评估模块 (EVM) 是 BQ25756 IC 的完整评估系统。BQ25756E IC 是一款降压/升压电池充电控制器,具有 4.2V 至 70V 的宽输入电压范围、高达 70V 的宽输出电压范围以及双向功能。
BQ25756EVM 的最大输入和输出电压为 55V,最大充电电流为 10A。