ZHCUB32A november 2021 – june 2023
表 3-2 显示了 EVM 端子和引脚定义,允许用户操作器件并将其连接到可选电源设置及其他输入和输出信号。
端子或引脚 | 名称 | 功能 |
---|---|---|
J1 |
VDD |
分流器 1-2:将 VDD 连接到 PVDD,以便在 VDD = PVDD = 1.8V 时使用 开路 1-2:PVDD > 1.8V 时断开 VDD |
J2 |
PVDD |
香蕉插孔:对于外部 PVDD 可选 |
J3 |
3P3V |
分流器 1-2:将 PVDD 连接到 USB2ANY 3.3V 电源 分流器 3-4:将 IOVDD 连接到 USB2ANY 3.3V 电源 |
J4 |
GND |
香蕉插孔:对于外部 GND 可选 |
J5 |
VREFIO |
分流器 1-2:将 REF3312 连接到 VREFIO 用于外部基准 开路 1-2:对于器件内部基准开路 |
J6 |
IOVDD |
分流器 1-2:将 IOVDD 连接至电源 |
J7 |
REF EN |
分流器 1-2:启用器件内部基准 分流器 2-3:禁用器件内部基准 |
J8 |
UARTIN |
分流器 1-2:通过电压电平转换器将 UARTIN 从 USB2ANY 连接到器件 |
J9 | SPI Conn | 引脚 1:RESET 引脚 3:SCLK 引脚 5:SDI 引脚 7:CS 引脚 9:SDO 引脚 2、4、6、8、10:GND 接地连接位于电路板的内部侧。信号位于电路板的边缘侧。 |
J10 |
USB2ANY |
30 引脚带状电缆连接,请参阅表 2-1 |
J11 | ADC |
端子 1:AIN0 端子 2:GND 端子 3:AIN1 |
J12 | UART Conn | 引脚 1:UART_IN 引脚 3:UART_OUT 引脚 5:RTS 引脚 7:CD 引脚 9:ALARM 针脚 2、4、6、8、10:GND 接地连接位于电路板的内部侧。信号位于电路板的边缘侧。 |
J13 | POL_SEL |
分流器 1-2:上拉至 PVDD 分流器 2-3:下拉至 GND 开路:连接到 J11 的 AIN1 端子 |
J14 |
RES_LOAD |
分流器 1-2:将 10kΩ 负载连接到 VOUT |
J15 |
VOUT |
端子 1:GND 端子 2:VOUT |
J16 |
CLK_OUT |
引脚 1:CLK_OUT 引脚 2:GND |
J17 |
CAP_LOAD |
分流器 1-2:将 150pF 负载连接到 VOUT |
J18 |
IOVDD |
香蕉插孔:对于外部 IOVDD 可选 |
J19、J20 |
FILT_SEL |
分流器 1-2:已选择 HART IN 端接内部滤波器 分流器 2-3:已选择 HART IN 端接外部滤波器 |
J21 |
HART_IN |
端子 1:GND 端子 2:HART 输入 |
J22 |
HART_OUT |
端子 1:GND 端子 2:HART 输出 |
图 3-3 显示了 EVM 上的端子和引脚位置。