ZHCUB32A november 2021 – june 2023
表 3-1 总结了所有 EVM 跳线功能。
标头 | 名称 | 功能 |
---|---|---|
J2 |
PVDD 至 IOVDD |
短接 1-2 – PVDD 连接到 IOVDD 开路 1-2 – PVDD、IOVDD 断开连接(默认) |
J3 |
USB 3.3V |
短接 1-2 – PVDD 连接到 USB2ANY 3p3V(默认) 开路 1-2 – PVDD 与 USB2ANY 3p3V 断开连接 短接 3-4 – IOVDD 连接到 USB2ANY 3p3V(默认) 开路 3-4 – IOVDD 与 USB2ANY 3p3V 断开连接 |
J5 |
外部基准 |
短接 1-2 – VREFIO 连接到外部基准 开路 1-2 – VREFIO 与外部基准断开连接(默认) |
J6 |
IOVDD 分流器 |
短接 1-2 – IOVDD 连接到器件(默认) 开路 1-2 – IOVDD 与器件断开连接 |
J7 |
REF EN |
短接 1-2 – REFEN 连接到 IOVDD(默认) 短接 2-3 – REFEN 连接至 GND |
J8 |
UARTIN |
短接 1-2 – UART_IN 连接到总线收发器(默认) 开路 1-2 – UART_IN 与总线收发器断开连接 |
J13 |
POL SEL |
短接 1-2 – POL_SEL 通过 100kΩ 电阻器连接到 PVDD 短接 2-3 – POL_SEL 通过 100kΩ 电阻器连接到 GND(默认) |
J14 |
电阻器负载 |
短接 1-2 – VOUT 连接到 10kΩ 负载 开路 1-2 – VOUT 无电阻负载(默认) |
J17 |
容性负载 |
短接 1-2 – VOUT 连接到 100pF 负载 开路 1-2 – VOUT 无容性负载(默认) |
J19、J20 |
FILT SEL |
短接 1-2 – 选择 HART IN 引脚外部滤波器 短接 2-3 – 选择 HART IN 引脚内部滤波器 |
J23 |
电平转换器 |
短接 1-2 – 总线收发器 OE 连接至 GND(默认) 短接 2-3 – 总线收发器 OE 连接到 IOVDD |
图 3-2 显示了使用 USB 电源的器件的默认跳线设置。只需使用 USB2ANY 连接器即可使 EVM 完全正常工作,从而实现供电和通信。