ZHCUB32A november 2021 – june 2023
表 5-1 列出了 AFE881H1EVM 物料清单 (BOM)。
标识符 | 数量 | 值 | 说明 | 封装参考 | 器件型号 | 制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|
C1,C2,C3 |
3 |
10µF |
电容,陶瓷,10µF,25V,+/-20%,X5R,0603 |
0603 |
GRT188R61E106ME13D |
Murata |
C5、C6、C8、C9、C10、C11、C12、C20、C24、C25 |
10 |
0.1µF |
电容,陶瓷,0.1uF,25V,+/-5%,X7R,0603 |
0603 |
06033C104JAT2A |
AVX |
C13 |
1 |
100pF |
电容,陶瓷,100pF,100V,+/-5%,X7R,0805 |
0805 |
C0805C101J1RACTU |
Kemet |
C14、C15 |
2 |
680pF |
电容,陶瓷,680pF,25V,+/-10%,X7R,0805 |
0805 |
885012207085 |
Würth Elektronik |
C16 |
1 |
2200pF |
电容,陶瓷,2200pF,50V,+/-5%,C0G/NP0,0603 |
0603 |
GRM1885C1H222JA01D |
MuRata |
C17,C18 |
2 |
1000pF |
电容,陶瓷,1000pF,50V,+/-1%,C0G/NP0,0805 |
0805 |
08055A102FAT2A |
AVX |
C19,C21 |
2 |
680pF |
电容,陶瓷,680pF,100V,+/-5%,C0G/NP0,0805 |
0805 |
08051A681JAT2A |
AVX |
C22 |
1 |
4700pF |
电容,陶瓷,4700pF,25V,+/-5%,C0G/NP0,0805 |
0805 |
08053A472JAT2A |
AVX |
C23 |
1 |
1000pF |
电容,陶瓷,1000pF,50V,+/-5%,C0G/NP0,AEC-Q200 1 级,0402 |
0402 |
CGA2B2C0G1H102J050BA |
TDK |
D3,D4 |
2 |
二极管,TVS,双向,5.5V,14Vc,1x0.6mm |
1x0.6mm |
ESD105B102ELE6327XTMA1 |
Infineon Technologies |
|
D5 |
1 |
75 V |
二极管,开关,75V,0.15A,SOD-323 |
SOD-323 |
1N4148WX-TP |
Micro Commercial Components |
H1、H2、H3、H4 |
4 |
机械螺钉,圆头,#4-40 x 1/4,尼龙,飞利浦盘形头 |
螺钉 |
NY PMS 440 0025 PH |
B&F Fastener Supply |
|
H5、H6、H7、H8 |
4 |
六角螺柱,0.5"L #4-40,尼龙 |
螺柱 |
1902C |
Keystone |
|
J1、J6、J8、J14、J16、J17 |
6 |
接头,100mil,2x1,锡,TH |
接头,2x1,100mil,TH |
5-146278-2 |
TE Connectivity |
|
J2、J4、J18 |
3 |
标准香蕉插头,非绝缘,5.5mm |
Keystone_575-4 |
575-4 |
Keystone |
|
J3 |
1 |
接头,100mil,2x2,金,TH |
2x2 接头 |
TSW-102-07-G-D |
Samtec |
|
J7、J13、J19、J20 |
4 |
接头,100mil,3x1,金,TH |
3x1 接头 |
TSW-103-07-G-S |
Samtec |
|
J9、J12 |
2 |
接头,100mil,5x2,金,TH |
5x2 接头 |
TSW-105-07-G-D |
Samtec |
|
J10 |
1 |
接头(有罩),2.54mm,15x2,金,TH |
接头(有罩),2.54mm,15x2,TH |
302-S301 |
On-Shore Technology |
|
J11 |
1 |
端子块,3.5mm 间距,3x1,TH |
10.5mm x 8.2mm x 6.5mm |
ED555/3DS |
On-Shore Technology |
|
J15、J21、J22 |
3 |
端子块,3.5mm 间距,2x1,TH |
7.0x8.2x6.5mm |
ED555/2DS |
On-Shore Technology |
|
R1、R12 |
2 |
2.0k |
电阻,2.0k,5%,0.125W,AEC-Q200 0 级,0805 |
0805 |
ERJ-6GEYJ202V |
Panasonic |
R3、R5 |
2 |
15.8 |
电阻,15.8,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 |
0603 |
CRCW060315R8FKEA |
Vishay-Dale |
R4、R6、R11、R14 |
4 |
100kΩ |
电阻,100k,1%,0.125W,AEC-Q200 0 级,0805 |
0805 |
CRCW0805100KFKEA |
Vishay-Dale |
R7 |
1 |
10.0kΩ |
电阻,10.0k,1%,0.125W,AEC-Q200 0 级,0805 |
0805 |
CRCW080510K0FKEA |
Vishay-Dale |
R8、R10 |
2 |
200k |
电阻,200k,1%,0.125W,AEC-Q200 0 级,0805 |
0805 |
CRCW0805200KFKEA |
Vishay-Dale |
R9 |
1 |
30.0k |
电阻,30.0k,0.1%,0.125W,0805 |
0805 |
RG2012P-303-B-T5 |
Susumu Co Ltd |
R15 |
1 |
1k |
电阻,1.00k,1%,0.125W,AEC-Q200 0 级,0805 |
0805 |
ERJ-6ENF1001V |
Panasonic |
TP1、TP5、TP8、TP9、TP11、TP12、TP13、TP14、TP15、TP16 |
10 |
测试点,微型,白色,TH |
白色微型测试点 |
5002 |
Keystone |
|
TP2,TP3,TP4,TP6 |
4 |
测试点,多用途,黑色,TH |
黑色多用途测试点 |
5011 |
Keystone |
|
TP7 |
1 |
测试点,微型,橙色,TH |
橙色微型测试点 |
5003 |
Keystone |
|
TP10 |
1 |
测试点,微型,红色,TH |
红色微型测试点 |
5000 |
Keystone |
|
U2 |
1 |
具有可配置电压电平转换和三态输出的 8 位双电源总线收发器,DB0024A (SSOP-24) |
DB0024A |
SN74LVC8T245DBR |
德州仪器 (TI) |
|
U4 |
1 |
适用于 4mA 至 20mA 环路供电应用且具有内部 HART 调制解调器、电压基准和诊断 ADC 的 16 位低功耗 DAC,UQFN24 |
UQFN24 |
AFE881H1RRUT |
德州仪器 (TI) |
|
U3,U5 |
2 |
具有可配置电压电平转换和三态输出的 2 位双电源收发器,DCU0008A (VSSOP-8) |
DCU0008A |
SN74LVC2T45DCURG4 |
德州仪器 (TI) |
|
C4 |
0 |
0.1µF | 电容,陶瓷,0.1uF,25V,+/-5%,X7R,0603 |
0603 |
06033C104JAT2A |
AVX |
C7 |
0 |
1µF |
电容,陶瓷,1uF,50V,+/-10%,X7R,0603 |
0603 |
UMK107AB7105KA-T |
Taiyo Yuden |
J5 |
0 |
接头,100mil,2x1,锡,TH |
接头,2x1,100mil,TH |
5-146278-2 |
TE Connectivity |
|
R2 |
0 |
2.0k |
电阻,2.0k,5%,0.125W,AEC-Q200 0 级,0805 |
0805 |
ERJ-6GEYJ202V |
Panasonic |
U1 |
0 |
30ppm/°C 漂移,3.9uA,电压基准,-40°C 至 125°C,3 引脚 SOT-23 (DBZ),绿色(RoHS,无锑/溴) | DBZ0003A | REF3312AIDBZR | 德州仪器 (TI) |