ZHCUAS3E May 2022 – February 2026
德州仪器 (TI) 特此声明,无线电设备“适用于 Sitara 处理器的 AM62x 入门套件”符合指令 2014/53/EU。
可在以下网站找到 EU 符合性声明全文。
射频暴露信息
该器件已经过测试,符合适用的射频接触限制。在安装和操作该设备的过程中,必须确保设备始终与任何人至少保持 20 厘米的距离。
EIRP 功率
WLAN 2.4GHz 频段中传输的最大射频功率为 19dBm。WLAN 5GHz 频段中传输的最大射频功率为 19.4dBm(约 5150MHz 至 5350MHz)和 18.4dBm(约 5470MHz 至 5725MHz)。
蓝牙中传输的最大射频功率为 14dBm,低功耗蓝牙 (BLE) 中传输的最大射频功率为 8.9dBm。
该器件仅限于在 5.15 - 5.25GHz 频段内的室内使用。以下是限制室内使用的国家/地区。

报废电子电气设备 (WEEE)

此符号表示,根据当地法律法规,您的产品或电池应当与生活垃圾分开处理。当此产品使用寿命已完结时,请将其送到地方当局指定的废物收集站。正确回收产品可以保护人类健康和环境。