ZHCUAS3E May 2022 – February 2026
该 SKEVM 板包含 Micron 的 16GB eMMC 闪存存储器(器件型号为 MTFC16GAPALBH-IT),该闪存存储器连接到 AM62x SoC 的 MMC0 端口。该闪存连接到 MMC0 接口的 8 个位,支持高达 200MHz 的 HS400 双倍数据速率。
SK-AM62B RevA 和 SK-AM62B-P1 RevA 修订版板从 Micron 器件型号 MTFC32GAZAQHD-IT 升级到 32GB 的 eMMC 闪存。
eMMC 器件需要两个电源,即为与非门存储器供电的 3.3V 电源和为 eMMC 接口供电的 1.8V 电源。SoC 的 MMC0 接口由 VDDSHV4 电源域(连接到 1.8V IO 电源)供电。