ZHCUAR4A February   2023  – December 2023

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1EVM 版本和组件型号
  5. 2箱内工具
  6. 3EMC、EMI 和 ESD 合规性
  7. 4系统说明
    1. 4.1 关键特性
      1. 4.1.1 处理器
      2. 4.1.2 电源
      3. 4.1.3 存储器
      4. 4.1.4 JTAG 仿真器
      5. 4.1.5 支持的接口和外设
      6. 4.1.6 扩展连接器接头,可支持应用特定附加电路板
    2. 4.2 功能方框图
    3. 4.3 AM62A 低功耗 SK EVM 接口映射
    4. 4.4 上电/断电过程
      1. 4.4.1 上电过程
      2. 4.4.2 断电过程
      3. 4.4.3 电源测试点
    5. 4.5 外设和主要元件描述
      1. 4.5.1  计时
        1. 4.5.1.1 外设参考时钟
      2. 4.5.2  复位
      3. 4.5.3  CSI 接口
      4. 4.5.4  音频编解码器接口
      5. 4.5.5  HDMI 显示接口
      6. 4.5.6  JTAG 接口
      7. 4.5.7  测试自动化接头
      8. 4.5.8  UART 接口
      9. 4.5.9  USB 接口
        1. 4.5.9.1 USB 2.0 Type-A 接口
        2. 4.5.9.2 USB 2.0 Type-C 接口
      10. 4.5.10 存储器接口
        1. 4.5.10.1 LPDDR4 接口
        2. 4.5.10.2 OSPI 接口
        3. 4.5.10.3 MMC 接口
          1. 4.5.10.3.1 MMC0 - eMMC 接口
          2. 4.5.10.3.2 MMC1 – Micro SD 接口
          3. 4.5.10.3.3 MMC2 - M.2 Key E 接口
        4. 4.5.10.4 电路板 ID EEPROM
      11. 4.5.11 以太网接口
        1. 4.5.11.1 CPSW 以太网 PHY 默认配置
      12. 4.5.12 GPIO 端口扩展器
      13. 4.5.13 GPIO 映射
      14. 4.5.14 电源
        1. 4.5.14.1 电源要求
        2. 4.5.14.2 电源输入
        3. 4.5.14.3 电源
        4. 4.5.14.4 AM62A SoC 电源
        5. 4.5.14.5 电流监测
      15. 4.5.15 AM62A 低功耗 SK EVM 用户设置和配置
        1. 4.5.15.1 引导模式
        2. 4.5.15.2 用户测试 LED
      16. 4.5.16 扩展接头
        1. 4.5.16.1 用户扩展连接器
        2. 4.5.16.2 MCU 连接器
      17. 4.5.17 I2C 地址映射
  8. 5修订历史记录

电源

AM62A 低功耗 SK EVM 利用一系列直流/直流转换器为板上的各种存储器、时钟、SoC 和其他元件提供必要的电压和所需的功率。

下图显示了用于生成电源轨的各种分立式稳压器、PMIC 和 LDO 以及 AM62A 低功耗 SK EVM 板上每个外设的电流消耗。

GUID-20221013-SS0I-F3SS-Q6GX-XZBHRK6MNVFH-low.png图 4-30 功率结构

以下各节介绍了为 SKEVM 板、支持元件和基准电压供电的配电网络拓扑。

AM62A 低功耗 SK EVM 板包含基于 PMIC 和分立式电源元件组合的电源解决方案。电源的初始级将是来自两个 USB Type-C 连接器 J13 和 J15 中任一个的 VBUS 电压。USB Type-C 双端口 PD 控制器(制造商器件型号为 TPS65988DHRSHR)用于协商系统所需的电源。

降压/升压控制器 TPS630702RNMR 和降压转换器 LM5141-Q1 分别用于生成 5V 和 3.3V 电压,稳压器的输入为 PD 输出。这些 3.3V 和 5V 电压是 AM62A 低功耗 SK EVM 板电源的主要电压。降压稳压器 LM5141-Q1 生成的 3.3V 电源是 PMIC、各种 SoC 稳压器和 LDO 的输入电源。降压/升压稳压器 TPS630702RNMR 生成的 5V 电源用于为板载外设供电。板上使用的分立式稳压器和 LDO 是:

  • TPS62824DMQR – 为 PHY 和 DDR 外设生成 VDD_2V5 电源轨
  • TLV75510PDQNR – 为以太网 PHY 生成 VDD_1V0
  • TLV75512PDQNR – 为 HDMI 成帧器生成 VDD_1V2
  • TPS65931-Q1 (PMIC) – 生成各种 SoC 和外设电源
  • TPS62177 稳压器 - 为测试自动化部分的常开电路供电
  • TLV705075YFPT LDO – SoC 的 VDD_CANUART 电源
  • TPS79601LDO - XDS110 板载仿真器
  • TPS73533LDO - FT4232 UART 转 USB 桥接器
  • TLV7103318DSET LDO – MIPI 摄像头板的 CSI IO 电源

此外,来自测试自动化接头的 GPIO 也会连接到 PMIC 的 nPWRON/ENABLE 引脚,通过测试自动化板控制 SKEVM 的开/关状态。它只是禁用了 TPS630702RNMR 的 VCC_5V0 输出,而多个其他电源都是从该器件获得的。