ZHCUAR4A February 2023 – December 2023
在 SKEVM 上,通过 USB Type-C 连接器 J15(制造商器件型号为 2012670005)提供 USB 2.0 接口,支持高达 480Mbps 的数据速率。J15 可用于数据通信,也可用作电源连接器,以向低功耗 SK EVM 提供电源。该链接器使用 PD 控制器 TPS65988DHRSHR IC 配置为 DRP 端口。因此它可以用作主机或设备。端口的角色取决于连接器上连接的器件的类型及其灌电流或拉电流能力。当端口用作 DFP 时,它可以拉取高达 5V (500mA) 的电压。
从 J15 引出的 USB 2.0 数据线带有扼流圈和 ESD 保护器件。通过电阻分压器网络为 SoC 提供 USB0_VBUS,以支持 (5V-30V) VBUS 运行。
在 USB 数据线上提供了制造商器件型号为 DLW21SZ900HQ2B 的共模扼流圈,以降低 EMI/EMC。包含器件型号为 ESD122DMXR 的 ESD 保护器件,以消除对 USB 2.0 DP/DM 信号的 ESD 冲击。CC 信号上包含器件型号为 TPD1E01B04DPLT 的 ESD 保护器件,Type-C 连接器 J15 的 VBUS 电源轨包含 TVS2200DRVR IC,以消除 ESD 冲击。